Seleccione su país

Visite el sitio web global

PC S02 Charging Cable

USB charging cable for Smart-Ex 02 and Ex-Handy 10

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de PC S02

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector on USB-Male Connector Typ A (Standard) 2.0
Cablestraight
Sheath diameter4 mm
MaterialPVC sheathing
Colorblack
LengthLapprox. 1.2 m
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10