Seleccione su país

Visite el sitio web global

BC-Ex Belt Clip

Belt clip with QuickFix for universal use

Ventajas clave de un vistazo

  • 4QuickFix System
  • Optimal solution for attachment to belts
  • Easy fastening and secure fit thanks to pressure lock
  • Stepwise 360° rotatable
  • Note: BC-Ex is needed for CR-Ex H10/LC H10 and CR-Ex S02/LC S02

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de BC-Ex

Colorblack
MaterialAntistatic plastic
Massapprox. 40 g
Dimensions67 mm x 51 mm x 27 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01