Seleccione su país

Visite el sitio web global

MINI QD LOOP Holding Strap

Mini QD loop

Ventajas clave de un vistazo

  • Includes 3/8" click fasteners for easy attachment
  • Recommended weight load up to 1.13 kg
  • Tensile strength of up to 20 kg
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de MINI QD LOOP

Colorblack
Materialplastic
DimensionsLength: 64 mm
Cord diameter: 1 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03