Seleccione su país

Visite el sitio web global

MMB70-12GH50-1N Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie estándar
  • 70 mm enrasado

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MMB70-12GH50-1N

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn5 ... 70 mm
Instalaciónenrasado en metal no ferroso
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
Consumo de corriente
Imán detectado≥ 2,3 mA
Imán no detectado≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd2828 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUN 20.0007
Nivel de protección del equipo DaIECEx TUN 20.0007
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 20 ATEX 241336
Nivel de protección del equipo DaTÜV 20 ATEX 241336
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
MaterialPVC
Colorazul
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso