Serie 6000 Purga y presurización para entornos marinos

Solución certificada para áreas peligrosas con comunicación confiable
La solicitud
Un cliente del sector marítimo necesitaba una solución de purga y presurización para su plataforma de comunicación DVM ExP2, que se montaría en barcos. La aplicación no solo tenía que cumplir los requisitos marítimos, sino que también debía soportar un amplio rango de temperaturas, de -20 °C a 60 °C, y contar con la certificación ATEX/IECEx Zona 1 o 21, Ex pxb.
El objetivo
El sistema de comunicación debía diseñarse para cumplir con las especificaciones operativas de la Zona 1. También debía garantizar comunicaciones de datos seguras, con un alto ancho de banda y baja latencia, así como un enlace de microondas estabilizado entre los buques y tierra, incluso en condiciones marítimas en constante cambio y en entornos potencialmente hostiles. Otro requisito era la configuración del sistema para la parada de emergencia (ESD) y la capacidad de proporcionar hasta 6 horas de comunicaciones prolongadas, a pesar de la pérdida del GPS. Se requería un grado de protección IP66 porque la unidad de control debía montarse en el exterior del gabinete.

La solución
El sistema de purga de la serie 6000 era ideal para esta tarea, ya que ya se había implementado en otras aplicaciones marinas en las que los clientes habían obtenido la certificación marítima DNV para sus equipos.
El sistema también está certificado para gases y polvos peligrosos. Aunque la certificación combinada para polvo y gas no está definida en la norma IEC60079, el uso de la serie 6000 en ambos entornos ha sido aceptado previamente por el organismo de certificación. Además del grado de protección IP66, la unidad de control puede funcionar de forma totalmente automática sin necesidad de ninguna interfaz de operador.
Gracias a la innovadora tecnología Connect and Track, se puede mantener un enlace de microondas fiable y de alta capacidad incluso con el movimiento continuo de uno o ambos puntos finales. El sistema está configurado para la comunicación ESD ( apagado de emergencia) y ha sido probado para proporcionar hasta 6 horas de comunicación prolongada, a pesar de la pérdida del GPS.
Las ventajas
Como empresa global, Pepperl+Fuchs era el único competidor que ofrecía sistemas de purga y presurización con oficinas en todo el mundo. Este fue un factor importante para el cliente, cuya plataforma de comunicación se utiliza en barcos de todo el mundo.
Los requisitos de instalación de la zona 1 impedían otros tipos de protección posibles. El sistema de purga y presurización de la serie 6000 demostró ser el único método adecuado para lograrlo de forma rápida y rentable, al tiempo que cumplía todos los requisitos de la aplicación. Además del sistema totalmente automatizado de la serie 6000, Pepperl+Fuchs pudo proporcionar al cliente cajas de empalmes de campo y prensaestopas de acero inoxidable con clasificación para la zona 1. Además, también se necesitaron aisladores de interruptores galvánicos para los botones pulsadores situados en el exterior de la caja, que también suministró Pepperl+Fuchs.
Dado que el cliente tenía que gestionar por primera vez el proceso de certificación para zonas peligrosas, Pepperl+Fuchs le proporcionó formación in situ y le ayudó a diseñar y certificar sus equipos. Esto también incluyó la fabricación rápida de unidades de muestra para su presentación a DNV (Det Norske Veritas). A pesar de todos estos servicios adicionales, Pepper+Fuchs pudo ofrecer el sistema a un precio mucho más bajo que la competencia.
De un vistazo
- Certificado para su uso en zonas peligrosas
- Capacidad de apagado de emergencia (ESD)
- Grado de protección IP66
- Funcionamiento totalmente automático sin interfaz de operador
- Tecnología Connect and Track para una comunicación fiable
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!