Un negocio limpio: las tecnologías de automatización garantizan un suministro de agua sin problemas a las plantas de tratamiento

Desde un punto de vista estético, las plantas de tratamiento de aguas residuales no son muy atractivas y suelen desprender olores desagradables. Sin embargo, el tratamiento de alta calidad de las aguas residuales en las ciudades y comunidades es una parte esencial de nuestro suministro básico de agua.

Para garantizar que la entrada de agua a las plantas de tratamiento de aguas residuales funcione de manera eficiente, se utilizan productos y tecnologías para monitorizar el recorrido de las aguas residuales en varios puntos. Debido a las sustancias inflamables que pueden inducirse, pueden producirse atmósferas explosivas. Este riesgo requiere componentes adecuados para su uso en zonas con riesgo de explosión.
Pepperl+Fuchs ofrece diversas soluciones: sistemas de E/S remotas para la transmisión de señales a PROFIBUS DP, la infraestructura de bus de campo FieldConnex® para una transferencia de datos digital consistente con PROFIBUS PA y los módulos del sistema multifuncional K, que incluye numerosos acondicionadores de señal y barreras aisladas. Todos estos productos cumplen los requisitos para un tratamiento seguro y fiable del agua en plantas de tratamiento de aguas residuales.

Deje que el agua fluya con bombas de entrada controladas.
En muchas regiones, la pendiente natural ayuda a transportar las aguas residuales de los hogares y las industrias a las plantas de tratamiento. Cuando esto no es posible, las bombas elevan el agua a un nivel más alto y luego la envían a la planta. Este procedimiento puede interrumpirse si no se siguen las normas de eliminación adecuada del agua y los residuos. Las partículas extrañas, como las toallitas húmedas, por ejemplo, se convierten rápidamente en un problema al bloquear las bombas de entrada. Para evitar este tipo de interrupciones, se supervisan las bombas de entrada. En este caso, un convertidor de frecuencia funciona como monitor de velocidad de giro. Si se produce alguna obstrucción, la supervisión constante permite reaccionar rápidamente, de modo que una bomba bloqueada no provoque problemas dentro de la planta de tratamiento.

Protección contra inundaciones
Además de las aguas residuales, también se puede conducir el agua de lluvia a la planta de tratamiento. En primer lugar, el agua de lluvia se recoge en un depósito de retención para evitar la sobrecarga de las etapas posteriores. Al mismo tiempo, el depósito no debe desbordarse. Los sensores ultrasónicos detectan el nivel de llenado dentro del depósito y lo transmiten a la sala de control mediante alimentaciones del transmisor o barreras de campo.
Los valores medidos sirven como base para controlar las bombas que conducen el agua de lluvia a la planta. Estas bombas también están equipadas con monitores de velocidad de giro, lo que permite cambiar a bombas de reserva. De este modo se garantiza que siempre haya suficiente agua fluyendo hacia la planta y que no se produzcan perturbaciones, como por ejemplo una rotura de tubería.
Conducción del agua para su tratamiento
Para evitar que lleguen altas cargas de sal, lejías y ácidos a la etapa de tratamiento biológico, se miden los valores de conductividad y pH cuando el agua entra en la planta. Las cantidades excesivas de estos agentes interferirían en la descomposición de los materiales orgánicos y no deben entrar en esta etapa de la planta de tratamiento. Un bus de campo o una alimentación del transmisor con valores límite ajustables transmiten los valores medidos del agua que entra en la sala de control.
De un vistazo
- Monitorización de bombas de entrada con convertidores de frecuencia que funcionan como monitores de velocidad de giro
- Sensores ultrasónicos para protección contra desbordamiento dentro del tanque de retención de lluvia
- Transmisión de señales con sistemas de E/S remotas, módulos del sistema-K o FieldConnex®.
- Seguridad para zonas con riesgo de explosión
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!