Tecnología de conexión para aplicaciones robóticas

La solicitud
Los robots se utilizan en casi todos los sectores industriales en los que el trabajo es demasiado difícil, peligroso o perjudicial para los seres humanos. A lo largo de su vida útil, cada robot realiza millones de procesos de trabajo repetitivos y mueve las cargas más pesadas. Las líneas de producción cada vez más complicadas aumentan la complejidad de las secuencias de movimiento de los robots individuales, lo que da lugar a movimientos de flexión y rotación extremos. Estos movimientos aumentan las exigencias que se imponen a la tecnología de conexión que alimenta el robot y garantiza el intercambio de datos.
El objetivo
El rendimiento de cada componente individual es crucial en los procesos de producción con un alto nivel de automatización. Una fuente de alimentación fiable y un intercambio de datos garantizado desempeñan un papel especialmente importante. La tecnología de conexión utilizada debe estar diseñada para satisfacer las exigencias específicas de las aplicaciones robóticas. Debe ser capaz de soportar tensiones mecánicas extremas y, a menudo, debe demostrar una excelente resistencia a las altas temperaturas, los aceites y los productos químicos. La tecnología de conexión debe adaptarse al espacio generalmente muy limitado y a las características específicas de cada aplicación. La fabricación a medida es esencial.

La solución
La gama de conectividad especialmente adaptada para aplicaciones robóticas ofrece cables muy flexibles para aplicaciones con cadenas portacables y aplicaciones con torsión. Se utilizan cables PUR-R duraderos capaces de soportar temperaturas de -25 °C a +80 °C. En cables de arrastre, esta solución tiene una vida útil de al menos diez millones de ciclos y puede girarse ± 360° por metro más de diez millones de veces. Estos cables se pueden fabricar de forma individual y están disponibles con un grado de protección de hasta IP69. Su aprobación UL permite su uso en EE. UU.
Las ventajas
El uso de los cables PUR-R extremadamente robustos de Pepperl+Fuchs reduce significativamente el riesgo de fallas en las máquinas y los equipos, lo que aumenta la seguridad de los procesos y permite reducir los costos operativos de manera sostenible.
De un vistazo
- Alta durabilidad de diez millones de ciclos en cadenas de arrastre y capaz de soportar torsiones de ± 360° por metro diez millones de veces.
- Aprobación UL para su uso en EE. UU.
- Capaz de soportar temperaturas de -25 °C a +80 °C.
- Funda PUR sin halógenos para una robustez extrema
- Grado de protección de hasta IP69
- Flexibilidad gracias a la fabricación personalizada
- Las longitudes estándar están siempre en stock.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!