Caja de conexiones con protección contra explosiones y ventana de inspección para inspecciones rápidas y sencillas

La serie GR de gabinetes permite aplicaciones en entornos exigentes y hostiles.
La solicitud
La costa noroeste de Australia es conocida por sus yacimientos de petróleo y gas . Las materias primas disponibles allí se extraen mediante plataformas de producción marítimas y se bombean a tierra a través de tuberías. Los sistemas de control de procesos utilizados para ello no solo están expuestos a temperaturas extremadamente altas, sino también a los efectos constantes del aire salino del mar.
El cliente, una empresa energética global con sede en ese lugar, necesitaba cajas de conexiones con certificación IECEx para el cableado que pudieran soportar las exigentes condiciones ambientales a largo plazo. Como resultado, se buscó una solución para simplificar las pruebas mensuales de todo el cableado y reducir significativamente el tiempo y los costos asociados.
El objetivo
Al desarrollar una solución que cumpliera con los requisitos especiales de la aplicación, Pepperl+Fuchs no solo tenía que cumplir con los requisitos de protección contra explosiones, sino también con los de resistencia extrema a la corrosión. Además, había que encontrar una forma de realizar las pruebas necesarias a intervalos regulares sin gran esfuerzo.
Para comprobar las conexiones de los cables, antes era necesario abrir cada caja de conexiones individualmente y volver a cerrarla. Esto significaba que la certificación existente dejaba de ser válida y que era necesario volver a realizar pruebas y demostrar que la protección contra explosiones seguía existiendo, lo que requería mucho tiempo y dinero.

La solución
En colaboración con el cliente, Pepperl+Fuchs desarrolló cajas de conexiones especialmente diseñadas para este tipo de aplicaciones, conocidas como GR.CSW. Están fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), un material extremadamente resistente a la intemperie, duradero y económico. Una característica especial de la caja es una ventana de visualización integrada, que está equipada con una tapa protectora que se cierra de forma fiable con un resorte. Las cajas cuentan con la certificación IECEx y son adecuadas para instalaciones que deben cumplir todos los requisitos estándar de protección contra explosiones.
Características técnicas
- Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Ventana de visualización con tapa extraíble o de cierre automático
- Instalación en las zonas 1, 2, 21 y 22.
- Certificado Ex eb, Ex ia y Ex tb
- Rango de temperatura −40 °C ... +55 °C
- Configuración de la función de protección de los terminales y las entradas de cable, así como el tipo de prensacables según las especificaciones.
- Grado de protección (IP66)
- Tensión de funcionamiento 1000 V CA máx.
Las ventajas
La empresa energética se decidió por Pepperl+Fuchs porque necesitaba un socio que pudiera trabajar en estrecha colaboración con el personal in situ para desarrollar una solución que se adaptara con precisión a los exigentes requisitos y superara las expectativas del mercado. Esto se ve respaldado además por los equipos de ventas y asistencia técnica globales. Pepperl+Fuchs permitió al cliente desarrollar una carcasa con certificación IECEx que reduce significativamente los costos de inspección futuros gracias a su concepto práctico y bien pensado.
La ventana de visualización ofrece una solución práctica y sencilla que aporta ventajas decisivas en cuanto a costes y tiempo a la hora de inspeccionar el sistema eléctrico. La inspección visual del estado de las conexiones eléctricas ya no requiere abrir la caja de conexiones. De este modo, se elimina la necesidad de realizar una recertificación que requiere mucho tiempo y todo el proceso de inspección se completa en solo unos minutos. La caja de conexiones también es extremadamente robusta y, por lo tanto, puede soportar incluso las condiciones de trabajo especiales de una planta petroquímica cerca del mar.
De un vistazo
- Carcasa robusta y duradera para condiciones climáticas extremas en secciones difíciles y potencialmente explosivas.
- Reducción del tiempo y los costes de mantenimiento e inspección.
- Vista directa de los componentes instalados en el interior sin necesidad de abrir la carcasa.
- Diferentes conexiones y entradas de cable según las especificaciones del cliente.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!