Seleccione su país

Visite el sitio web global

Protección contra explosiones para analizadores de presión de vapor en la industria del petróleo y el gas

Protección contra explosiones para analizadores de presión de vapor

Solución personalizada con sistema de purga y presurización y HMI con pantalla táctil

La solicitud

En el caso de mezclas de hidrocarburos como la gasolina, el petróleo crudo y el GLP, la presión de vapor de los componentes puede utilizarse para determinar la calidad del medio. Al mismo tiempo, el análisis de la presión de vapor proporciona información crucial para el almacenamiento y transporte seguros de los productos petrolíferos, así como para la prevención de emisiones no deseadas. Estos valores de presión de vapor pueden determinarse utilizando analizadores de presión de vapor en línea especiales. Estos analizadores están integrados en los respectivos sistemas de control de procesos y proporcionan toda la información importante de forma inmediata.

El objetivo

Para obtener procesos eficientes y resultados precisos, el análisis de la presión de vapor debe realizarse directamente en la zona peligrosa. Todo el sistema de análisis debe estar diseñado para este fin. Teniendo en cuenta las áreas de uso típicas en la industria del petróleo y el gas, se requieren aprobaciones para áreas peligrosas según Clase I y II, División 1 y ATEX e IECEx Zona 1 y Zona 21. Además, debe garantizarse que el equipo de análisis pueda sustituirse rápidamente, de modo que, en caso necesario, pueda insertarse fácilmente un instrumento revisado y recalibrado. El objetivo es que el sistema funcione con hasta cuatro canales de flujo, que sea fácil de configurar, supervisar y controlar la comunicación desde el exterior, y que se garantice que las mediciones puedan realizarse sin problemas a temperaturas bajo cero.

Serie EPS 6000 de Bebco

La solución

El equipo de análisis con todos los componentes eléctricos necesarios, como la fuente de alimentación eléctrica, el concentrador de temperatura y la unidad de comunicación Ethernet, incluido un calentador para su uso a bajas temperaturas ambiente, está contenido en una carcasa de acero inoxidable separada de los gases peligrosos por un sistema de purga y presurización. Para conseguir el tipo de protección Ex p, se seleccionó el sistema de purga de la serie EPS 6000 de Bebco, que incluye ventilación y válvula. Este sistema realiza el procedimiento de purga de forma totalmente automática y garantiza y supervisa continuamente la sobrepresión necesaria en la carcasa. El equipo de análisis utilizado, que no cuenta con aprobación de protección contra explosiones, puede funcionar con este método en las zonas 1 y 21 y en las clases I y II, División 1. Para facilitar la configuración inicial y el uso durante el funcionamiento normal y los trabajos de mantenimiento, la parte frontal de la carcasa cuenta con una pantalla táctil HMI protegida contra explosiones en forma de monitor VisuNet FLX de la serie DM-320P.

Características técnicas

  • Certificado para Zona 1 y 21/Clase I y II, División 1
  • El sistema Ex pxb/Tipo X cumple con las normas ATEX, IECEx y UL Tipo X.
  • Carcasa de acero inoxidable 316L tipo 4X
  • Grado de protección IP6X
  • Funciones de programación configurables por el usuario

Las ventajas

El cliente recibe una solución plug&go diseñada y adaptada a sus necesidades, lista para su uso inmediato en zonas peligrosas. Estas soluciones de purga están totalmente certificadas con aprobaciones para todas las zonas y divisiones relevantes. La pantalla táctil HMI de 15 pulgadas permite un control intuitivo del equipo de análisis. Esto permite iniciar mediciones de control y ciclos de purga o configurar los flujos de entrada de líquido y la entrada de comunicación. Los flujos se configuran, por ejemplo, como flujos de muestra, flujos de control de calidad o flujos de limpieza para aplicaciones de petróleo crudo. El soporte para el equipo de análisis permite una sustitución rápida y sencilla, lo que minimiza los tiempos de inactividad. El calentador integrado permite su uso a temperaturas ambiente de hasta –10 °C (14 °F).

De un vistazo

  • Soluciones específicas para la protección eléctrica contra explosiones
  • Sistema de purga y presurización UL tipo X o ATEX/IECEx para análisis de presión de vapor
  • Ingeniería y apoyo a proyectos desde la fase de diseño hasta la aceptación del producto.
  • Integración de sistemas de HMI con pantallas táctiles para facilitar el manejo y el control.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!