Los sensores inductivos evitan choques de troqueles al verificar la presencia de levas

Los sensores detectan atascos en los accionamientos de levas y las placas deslizantes.
La solicitud
En los procesos de estampado, las láminas y piezas metálicas en bruto se moldean con una fuerza vertical (hacia abajo). Entonces, ¿qué se hace cuando la misma pieza también necesita ser perforada o recortada?
¿El plano horizontal? La respuesta es utilizar una leva. Los accionadores de leva en ángulo, situados en la zapata superior del troquel, utilizan el movimiento descendente de la prensa para desplazar las levas biseladas del deslizador en el troquel inferior para formar, cortar y perforar metales horizontalmente. Véase la figura 1. Desafortunadamente, los accionadores de leva y las placas deslizantes pueden romperse o atascarse en el troquel, causando problemas importantes.
El objetivo
Durante un proceso de conformado de metales, pueden surgir muchos problemas en una matriz. Los atascos y fallos de la matriz que se producen a menudo provocan importantes tiempos de inactividad y costes de reparación. La protección de la matriz consiste en identificar las áreas problemáticas e instalar sensores para detener el movimiento de la prensa antes de que se produzcan fallos. La instalación adecuada de sensores para detectar atascos en los accionamientos de levas y las placas deslizantes elimina dos posibles puntos problemáticos.

La solución
El costo de un choque es elevado, pero la solución para evitarlo no tiene por qué serlo. En esta aplicación, se eligió el sensor inductivo NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1. Proporcionaba un rango de detección garantizado de 1,2 mm para las levas de acero y también podía integrarse completamente en la matriz. La superficie de detección metálica sin juntas garantiza que ningún lubricante pueda penetrar en el sensor y provocar un fallo. Nota: Si la penetración de lubricante no es un problema, un sensor inductivo con una superficie de plástico y un diámetro de 8 mm funcionará igual de bien. Si un controlador desalineado se atasca, es probable que el troquel se estrelle en la siguiente carrera descendente. El sensor n.º 1 está montado en el punto de salida de la leva de accionamiento para verificar que está completamente retraído. El sensor n.º 2 garantiza que la leva deslizante haya vuelto a su posición inicial después de perforar un orificio. Si el punzón deslizante no está completamente retraído, la salida del sensor impide que el servo inicie la alimentación del material y atasque la matriz.

Características técnicas
- Sensor frontal metálico resistente al desgaste y a los lubricantes
- Opciones de montaje con cañón corto y largo para adaptarse a la mayoría de los troqueles.
- Se puede integrar completamente en el troquel.
- Rango de detección garantizado de 1,2 mm con respecto al acero.
- Conectividad por cable o desconexión rápida
Los beneficios
La instalación de sensores para evitar atascos y colisiones es una póliza de seguro rentable que se amortiza con creces la primera vez que se evita un incidente de este tipo. Además, estos vigilantes electrónicos siguen amortizándose a lo largo de todo el ciclo de vida del troquel. Un troquel protegido por sensores también ayuda a garantizar que el proceso de estampado se realice a la máxima velocidad, lo que permite un rendimiento óptimo de las piezas y una mayor rentabilidad.
De un vistazo
- Los sensores inductivos compactos pueden integrarse completamente en el troquel.
- Los sensores son inmunes a la penetración de lubricantes.
- El diseño del sensor metálico dura 20 veces más que los modelos estándar.
- Los componentes electrónicos son compatibles con todos los controles de troquel estándar.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!