Seleccione su país

Visite el sitio web global

La unidad de medición inercial garantiza el límite del ángulo de dirección en pendientes

Monitorización fiable de la inclinación durante el movimiento dinámico

La unidad de medición inercial F99 se utiliza para detectar la inclinación del vehículo.

La solicitud

La monitorización de la inclinación en vehículos grandes, como cargadoras de ruedas, volquetes o carretillas elevadoras, es especialmente importante para evitar daños en el equipo o lesiones al personal. Si estas máquinas se utilizan enzonasirregulares , un ángulo de giro brusco en posición inclinada puede provocar que el vehículo se vuelque. Este riesgo aumenta considerablemente en el caso de las cargadoras de ruedas articuladas o los volquetes con un radio de giro muy corto.

El objetivo

Cuanto más pronunciado es el ángulo de giro del vehículo, mayor es el riesgo de accidente. El ángulo de giro debe limitarse en función de la inclinación del vehículo. Es necesario supervisar de forma fiable la inclinación totaldel vehículo, incluso durante la conducción dinámica. Las influencias externas no deben afectar a los resultados de la medición.

El IMU F99 garantiza la compensación de la aceleración externa y permite una medición de la inclinación de alta precisión.

La solución

La unidad de medición inercial F99 detecta la inclinación del vehículo. Es ideal para esta tarea, ya que permite compensar las aceleraciones externas durante el frenado, la aceleración del vehículo o la conducción en curvas. Gracias a la combinación inteligente de un sensor de aceleración y un giroscopio, la IMU F99 garantiza la compensación de las aceleraciones externas y permite una medición de la inclinación de alta precisión. El ángulo de dirección se puede regular en todo momento para evitar la inclinación del vehículo.

Las ventajas

Gracias al algoritmo inteligente de fusión de sensores, la unidad de medición inercial F99 permite una medición fiable de la inclinación incluso durante movimientos dinámicos. Es apta para uso en exteriores(IP68/IP69K) y, con la aprobación E1, también se puede utilizar en el transporte público por carretera, lo que evita de forma fiable lesiones personales y daños en el equipo.

De un vistazo

  • Medición precisa de la inclinación incluso durante el movimiento gracias a la compensación de la aceleración dinámica sin pérdida de tiempo.
  • Variedad de salidas de medición para una flexibilidad total de la aplicación
  • La clasificación IP68/IP69K y la abrazadera de montaje protectora proporcionan la máxima durabilidad para uso en exteriores.
  • Las aprobaciones E1 y GL permiten una amplia gama de aplicaciones, incluyendo fuera de carretera y marina.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!