Cajas de derivación e interfaces de bus de campo para Gorgon, un proyecto de gas natural de Chevron, Australia [Referencia]

Cliente | Chevron
Proyecto | Proyecto Gorgon
Ubicación | Australia Occidental
Finalización | 2011
Informe del proyecto
El Centro de Ingeniería de Soluciones de Pepperl+Fuchs en Birmingham, Reino Unido, fabricó y suministró cajas de terminales y empalmes y cajas de interfaz de bus de campo para el Proyecto Gorgon, uno de los proyectos de gas natural más grandes del mundo, ubicado en Australia Occidental. Pepperl+Fuchs suministró cajas de acero inoxidable adecuadas para el montaje tanto en áreas seguras como peligrosas, con varios tamaños y diseños personalizados para satisfacer las exigencias del proyecto.
El Proyecto Gorgon utiliza la gama de protectores de segmento montables en zonas peligrosas de Pepperl+Fuchs para distribuir y proteger las señales FOUNDATION fieldbus que proporcionan la comunicación entre el sistema de control y los dispositivos de campo instalados. El Proyecto Gorgon es operado por Chevron y es una empresa conjunta de las filiales australianas de:
- Chevron (aproximadamente 47 %)
- ExxonMobil (25 %)
- Cáscara (25 %)
- Osaka Gas (1,25 %)
- Tokyo Gas (1 %)
- Chubu Electric Power (0,417 %)
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!