Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo del flujo de transporte en plantas procesadoras de carne

cerrar la planta procesadora de carne

El sensor fotoeléctrico en barrera de la serie 18GF funciona de manera confiable en condiciones de niebla y entornos extremos.

La solicitud

En las plantas procesadoras de carne, es necesario supervisar y controlar el flujo de transporte de la carne en los refrigeradores y las líneas de procesamiento. La solución de sensores propuesta debe ser altamente confiable y funcionar de manera eficaz y sin falsas detecciones, a pesar de las difíciles condiciones del entorno. Esto incluye soportar un entorno con niebla tras los procesos de limpieza con agua caliente, que implican importantes fluctuaciones de temperatura, desde -10 ºC hasta +50 ºC. Un sensor resistente, bien construido y de alto rendimiento es fundamental para mantener un funcionamiento preciso en estas condiciones extremas y garantizar un control ininterrumpido y preciso del proceso de manipulación de la carne.

El objetivo

El mayor reto de esta aplicación es operar en un entorno con niebla, típico de las plantas industriales de procesamiento de carne, donde los sensores deben ser lo suficientemente resistentes como para funcionar de manera confiable. Los sensores deben detectar con precisión la presencia de carne, ignorando las interferencias causadas por la niebla. Para ello, los dispositivos requieren una carcasa que garantice tanto la durabilidad como la fiabilidad. En concreto, los sensores deben cumplir conel grado de protección IP68, que garantiza la resistencia contra la entrada de agua. Este nivel de protección es fundamental para soportar las duras condiciones de estas plantas de procesamiento y garantizar un funcionamiento constante y preciso.

Sensores fotoeléctricos en barrera serie 18GF

La solución

La solución anterior era un sensor fotoeléctrico en barrera con grado de protección IP68; sin embargo, debido a las drásticas fluctuaciones de temperatura durante la limpieza, la lente del sensor experimentaba condensación durante el proceso. El sensor fotoeléctrico en barrera de la serie 18GF demostró ser la solución ideal para la aplicación después de probar y evaluar varios productos con clasificación IP68. Este alto grado de protección garantiza la longevidad y la fiabilidad gracias a su carcasa totalmente sellada, lo que le permite soportar condiciones adversas como la humedad, la niebla y las fluctuaciones extremas de temperatura. La lente del sensor 18GF (70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR) ha sido diseñada específicamente para evitar la condensación, lo que garantiza una detección continua y precisa de la carne durante el transporte.



Características técnicas

  • Rango de detección: 10 m
  • Con mayor sellado, grado de protección (IP68)
  • Ángulo de apertura estrecho, reduce la interferencia mutua entre pares.
  • No es sensible a la luz ambiental.
  • Protección contra cortocircuitos
  • Diseño de carcasa con rosca M18
persona en agua caliente en una planta de procesamiento de limpieza

Los beneficios

Al utilizar nuestro dispositivo, el cliente se beneficia de sensores resistentes diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en condiciones de fluctuaciones extremas de temperatura (de -10 ºC a +50 ºC) y capaces de soportar entornos exigentes y procesos de limpieza. El dispositivo garantiza una detección precisa incluso en entornos difíciles, como la niebla, al tiempo que mantiene un alto rendimiento y control sobre el proceso de producción. Nuestros equipos de asistencia comercial y técnica están a su disposición para responder a cualquier pregunta y minimizar posibles inquietudes, lo que garantiza aún más la confianza y la satisfacción del cliente.

De un vistazo

  • Carcasa totalmente sellada con clasificación IP68 para aplicaciones en entornos extremos.
  • Resiste entornos con niebla y fluctuaciones extremas de temperatura.
  • Control confiable y preciso del proceso de manipulación de la carne.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!