Seleccione su país

Visite el sitio web global

Distancia óptima entre el suelo y la boquilla pulverizadora

La unidad de medición inercial F99 controla la inclinación de la pluma en maquinaria agrícola

Distancia óptima entre el suelo y la boquilla pulverizadora

La solicitud

En la agricultura, se utilizan máquinas con barras largas para aplicar fertilizantes líquidos y pesticidas. Uno de los aspectos que afecta a la distribución óptima de estos fertilizantes y pesticidas es la distancia entre la barra y el suelo. Lo ideal es que siempre sea la misma dentro de un rango de tolerancia mínimo. Esto también garantiza que solo se aplique la cantidad necesaria de líquido en el campo y que el producto se utilice de la forma más económica posible. Cuanto más largo es el brazo, mayor es la superficie tratada por pasada. Al mismo tiempo, las desviaciones en la distancia entre el suelo y la boquilla aumentan debido a las superficies irregulares. La distancia entre los segmentos del brazo y el suelo se mide mediante sensores ultrasónicos.

El objetivo

La distancia entre la boquilla y el suelo debe mantenerse lo más constante posible durante el funcionamiento. La inclinación de la barra se ajusta en consecuencia durante el funcionamiento. Esto requiere un control continuo de la inclinación de la barra. Debe funcionar de manera fiable en todo momento, a pesar de las vibraciones constantes, en todas las condiciones climáticas y a pesar de la suciedad y el polvo.

La unidad de medición inercial F99

La solución

La unidad de medición inercial F99 mide continuamente la inclinación de la pluma y transmite el ángulo según la aplicación dinámica. La inclinación de la pluma se puede determinar independientemente de la posición del chasis. El dispositivo mide la aceleración y la velocidad de rotación, y transmite el ángulo de inclinación dinámica calculado de la pluma al controlador.

Características técnicas

  • Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
  • Rango de compensación ajustable
  • Grado de protección: IP68/IP69K
  • Rango de temperatura de –40 °C a +85 °C
  • La carcasa resiste impactos mecánicos de hasta 100 g.
  • Interfaz para parametrización
  • Se pueden seleccionar los formatos y valores de salida.
  • Adecuado para aplicaciones dinámicas
  • Aprobación E1

Las ventajas

El algoritmo de fusión del sensor compensa de forma fiable las aceleraciones externas mediante la conexión inteligente del sensor de aceleración y el giroscopio. A diferencia de otros dispositivos similares, el rango de compensación se puede ajustar. Esto permite adaptar la precisión angular al perfil de movimiento específico de la máquina agrícola. El sensor ha sido desarrollado especialmente para su uso en exteriores, tiene un grado de protección IP68/IP69K y también se puede utilizar en el tráfico público gracias a la aprobación E1.

De un vistazo

  • Posicionamiento de precisión de las barras para mantener una distancia exacta con respecto al suelo.
  • Diseño resistente para uso en exteriores en condiciones adversas.
  • Resistente al polvo, la suciedad, la humedad y las temperaturas extremas.
  • Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
  • Rango de compensación ajustable para ajustar la precisión angular

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!