Seleccione su país

Visite el sitio web global

Allanando el camino para el control totalmente digital de las plantas

Switch Ethernet-APL en un armario

Mejora la visibilidad del estado de los dispositivos y adáptate al futuro con Ethernet-APL

La solicitud

El cliente es una empresa farmacéutica dedicada a la investigación con alrededor de 46,000 empleados en todo el mundo. Es uno de los tres principales actores en su campo en el mercado global. En su planta de energía, en una de sus instalaciones de producción, el sistema de control actual había llegado al final de su vida útil y debía ser reemplazado. La comunicación basada en PROFIBUS PA proporciona información de proceso y diagnóstico de instrumentos que también están instalados en áreas peligrosas de la Zona 2.

El objetivo

La empresa es conocida por ser pionera en la adopción de nuevas tecnologías y quería prepararse para Ethernet-APLcon el fin de convertir su planta a una comunicación totalmente digital, desde los dispositivos de campo hasta la ingeniería, pasando por los sistemas de control y mantenimiento. En otras palabras, el paso a Ethernet-APL era un paso importante hacia el futuro.

Imaginaron un sistema con una complejidad reducida que garantizara un alto grado de interoperabilidad entre diferentes generaciones tecnológicas. Esperaban obtener la máxima transparencia y una visión detallada de todos los aspectos del funcionamiento y el rendimiento, al tiempo que se mantenía la independencia de proveedores específicos y soluciones heredadas. Además, era necesario garantizar la protección de las inversiones en la infraestructura existente, incluido el uso continuado de los dispositivos PROFIBUS PA existentes. Por último, se deseaba encarecidamente una transición basada en estándares hacia un sistema de control de planta digitalizado.

Interruptor de campo Ethernet-APL para carril

La solución

El interruptor de campo Ethernet-APL para carril ofrece una conectividad perfectay adapta automáticamente la comunicación en cada puerto a PROFIBUS PA o PROFINET a través de APL, mientras que la interfaz web del interruptor proporciona información sobre el dispositivo y la capa física. Esto permite al instalador del dispositivo documentar la ejecución de las órdenes de trabajo; por ejemplo, el usuario puede verificar la comunicación correcta después de sustituir un dispositivo. La instalación de la interfaz Ethernet-APL sirve para preparar todo el sistema para una transición de la comunicación de dispositivos existente a un futuro con información completa sobre el funcionamiento de los dispositivos y la planta.

Además, Pepperl+Fuchs pudo proporcionar una transición basada en estándares a un sistema de control de planta digitalizado en estrecha colaboración con el cliente. La comunicación necesaria entre los dispositivos se confirmó en una prueba de enchufe entre el cliente, el fabricante del DCS y Pepperl+Fuchs, que validó que incluso los dispositivos PROFIBUS PA más antiguos pueden comunicarse sin problemas.

Características técnicas

  • Preparación para el uso conjunto de PROFIBUS PA y la instrumentación Ethernet-APL
  • Interruptor de campo Ethernet-APL en carcasa de acero inoxidable certificada según las especificaciones del cliente.
  • Funcionamiento seguro en zonas con riesgo de explosión de la Zona 2
  • Protección contra sobretensiones

Las ventajas

El resultado es un sistema de control y gestión de activos en el que la interfaz de usuario es la misma independientemente de la comunicación utilizada, lo que mejora la calidad del servicio y la utilidad de la información proporcionada por el sistema. El uso continuado del cableado y los dispositivos de campo existentes protege la inversión en instrumentación. La migración es ahora fluida, ya que los dispositivos Ethernet-APL nuevos y añadidos pueden funcionar en paralelo utilizando la misma infraestructura de comunicación.

El nivel de información, que ha mejorado drásticamente, permite flujos de trabajo para el mantenimiento predictivo, al tiempo que mejora la disponibilidad y el rendimiento de la planta, lo que se espera que aumente significativamente.

De un vistazo

  • Protección de las inversiones existentes en dispositivos de campo y cableado del sistema.
  • Reducción del riesgo en la transición planificada a Ethernet-APL
  • Comunicación ampliada con el sistema in situ y remoto.
  • Diagnóstico mejorado de los dispositivos para un mantenimiento preventivo

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!