Verificación de la posición del orificio piloto en la conformación de metales

Los sensores de proximidad inductivos evitan el estampado incorrecto de piezas debido a una alimentación inadecuada del material
La solicitud
Los orificios piloto preperforados y espaciados uniformemente garantizan que las tiras metálicas se alimenten y alineen correctamente en la matriz. Si un orificio piloto no está colocado correctamente, los sensores de proximidad inductivos protegen el proceso de conformado deteniendo la prensa antes de que la carrera descendente alcance un punto crítico.
El objetivo
Los orificios piloto deben estar alineados con precisión para garantizar que las piezas estampadas se formen correctamente. Se requieren tiempos de respuesta rápidos del sensor y una alta precisión para evitar problemas de calidad no deseados asociados con piezas estampadas incorrectamente.

La solución
Los sensores de proximidad inductivos, como el NBB2-8GM30-E3, supervisan el avance de una tira metálica a través de una matriz mediante la detección de orificios piloto. Integrados en la matriz, los sensores garantizan que la pieza se coloque correctamente en cada paso del proceso de conformado. La lógica del sensor suele ser «normalmente cerrada» y envía una señal positiva al controlador para iniciar los pliegues, cortes o punzonados cuando se detecta el orificio. Nota:la detección directa de orificios puede resultar complicada, ya que el campo de detección es cónico. Si la banda alimentada tiene tolerancias verticales imprecisas, el punto de detección del sensor variará ligeramente. Véase la Fig. 1.

Una alternativa a la detección directa de los orificios piloto es la supervisión de pasadores piloto con muesca y accionados por resorte situados en la matriz superior. Véase la figura 2.

Cuando la alimentación es corta o larga, el pasador piloto golpea la chapa en la carrera descendente y se comprime hacia arriba. Al detectar la transición de la muesca al metal, el sensor inductivo detiene la prensa antes de que se produzca un estampado incorrecto. De nuevo, se utiliza una salida de conmutación «normalmente cerrada»: solo en caso de fallo, el sensor interrumpe el proceso y detiene la prensa. Una ventaja adicional de la conmutación «normalmente cerrada» es la indicación de la pérdida de potencia del sensor. Si la alimentación del sensor se interrumpe sin darse cuenta, no hay riesgo de que el proceso de alimentación continúe sin supervisión. Las conexiones rotas o sueltas apagan automáticamente la prensa de la misma manera que cuando se detecta una alimentación incorrecta.
Características técnicas
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado: -40 ... +85 °C
- Mayor distancia de funcionamiento: 2 mm al ras
- Tensión de funcionamiento: 5 ... 30 V
- Tipo de salida: PNP
- Protección contra polaridad inversa
- Frecuencia de conmutación: 0 ... 6000 Hz
Las ventajas
El uso de un sensor de proximidad inductivo para verificar la posición de los orificios piloto en aplicaciones de estampado de metal evita que se estampen piezas incorrectamente y reduce el tiempo de inactividad no planificado.
De un vistazo
- Los sensores inductivos supervisan el avance de una tira metálica a través de una matriz.
- Los sensores garantizan la posición correcta de las piezas en cada paso del proceso de conformado.
- La lógica del sensor «normalmente cerrado» envía una señal positiva al controlador para iniciar el proceso especificado.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!