Sensor 2-D LiDAR R2000 para el posicionamiento seguro de vehículos guiados automáticamente

Protección de vehículos en puntos de transferencia y cuellos de botella
La solicitud
Hay dos funciones esenciales para el funcionamiento de los vehículos guiados automáticamente (AGV): una navegación fiable y la protección. Existen diferentes métodos de navegación, por ejemplo, el guiado por carriles o la navegación con sensores LiDAR. Estos utilizan reflectores instalados en las paredes de la fábrica o navegan mediante contornos del entorno aprendidos. Para proteger el vehículo se suelen utilizar diversos sensores. En determinadas situaciones, como en puntos de transferencia, puertas o al entrar en pasillos estrechos de estanterías, estos dispositivos de seguridad deben desconectarse, ya que, de lo contrario, pondrían el AGV en estado de seguridad. En tales casos, las normas ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1 exigen que la posición del AGV en este punto se proteja o se determine con PL d.
El objetivo
Al operar vehículos automatizados, se debe garantizar en todo momento que no se produzcan daños a personas ni máquinas. Para garantizarlo en estas circunstancias, se debe detectar el posicionamiento seguro del AGV de acuerdo con PL d, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos estandarizados, como la documentación, el cálculo, etc. Además de la máxima precisión y robustez de la tecnología de sensores utilizada, es esencial conocer las normas y directrices, desarrollar un concepto de seguridad completo y realizar cálculos y validaciones.

La solución
Los datos del sensor utilizados para la navegación se complementan con información procedente de un sistema RFID. En el AGV se instala un sensor 2-D LiDAR de la serie R2000, que determina la posición del vehículo mediante navegación por contorno. Además, debajo del AGV se monta un cabezal de lectura/escritura RFID. Un transpondedor RFID integrado en el suelo transmite la información de ubicación tan pronto como el cabezal de lectura se coloca directamente sobre él. La redundancia de los datos del sensor permite determinar con seguridad la posición segura del vehículo en la instalación y desconectar otros equipos de seguridad.
Las ventajas
Con los datos de posición del R2000, se utiliza para el posicionamiento un sensor que ya está instalado en el AGV, lo que significa que no hay costos adicionales por este sensor. La alta resolución angular y el punto luminoso particularmente pequeño del sensor 2-D LiDAR garantizan la máxima precisión y, por lo tanto, una medición precisa de la posición. El uso del sistema RFID con sus robustos transpondedores también aumenta aún más la confiabilidad, ya que la suciedad o los residuos no afectan los resultados de la medición. El operador de planta recibe esta solución integral de un solo proveedor: además de la tecnología de sensores, Pepperl+Fuchs ofrece el concepto de seguridad completo, incluida la documentación, desarrollado por especialistas en el campo de la seguridad de máquinas y vehículos.
De un vistazo
- Posicionamiento seguro de los AGV con PL d
- Seguridad según las normas ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1.
- Navegación por contorno con sensor 2-D LiDAR R2000 de 360
- Detección de posición altamente precisa gracias a una resolución angular de 0,014° y un punto de luz muy pequeño.
- Información adicional sobre la posición mediante sistema RFID en puntos de transferencia y cuellos de botella
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!