Reducción del consumo de aire en los sistemas de purga y presurización

La solicitud
Como parte de una iniciativa de ahorro de costos y sostenibilidad, una empresa de procesamiento químico evaluó los costos operativos de su maquinaria, prestando especial atención al compresor de aire y sus sistemas asociados. En las zonas peligrosas, las cámaras de purga y presurización requieren un flujo continuo de aire para mantener una presión positiva y evitar la entrada de gases peligrosos. La secuencia de purga consiste en una fase inicial de alto flujo de aire para lograr el número requerido de intercambios de volumen, seguida de una fase de flujo de aire reducido para compensar las fugas y mantener una presurización continua y segura. Aunque la purga se realiza dos veces al día durante cinco minutos por recinto, el principal factor de costo es la electricidad consumida durante el funcionamiento continuo del compresor. La zona está clasificada como Clase I, División 2, Grupo D.
El objetivo
El objetivo era identificar mejoras en los procesos dentro de la instalación para reducir costos. Uno de los aspectos centrales de esta evaluación era minimizar el costo asociado al funcionamiento del compresor mediante la reducción del consumo de aire comprimido. Como se ha señalado anteriormente, la purga y la presurización requieren un suministro continuo de aire o gas protector, ya que incluso los recintos más herméticos experimentan fugas de aire cuando se presurizan. En consecuencia, se consume aire constantemente durante el funcionamiento, independientemente de lo bien sellado que esté el recinto.

La solución
La evaluación del suministro de gas protector identificó áreas en las que los recintos se encontraban en zonas no Ex, lo que eliminó la necesidad de purga, presurización y el consumo de gas asociado. Además, algunos gabinetes protectores se trasladaron a zonas no peligrosas, lo que redujo aún más la necesidad de suministro de gas protector. Sin embargo, los recintos de las zonas restantes de la División 2 siguieron estando sujetos a los requisitos de purga y presurización.
Tras una evaluación detallada de las carcasas, se implementaron varias medidas para mejorar la eficiencia y optimizar el consumo de gas protector. Se ajustaron las puertas de los recintos y se fijaron o mejoraron las juntas originales alrededor de las ventanas de visualización y las placas de empaquetadura para garantizar un sellado óptimo. Los conductos sin sellar se equiparon con prensaestopas de prensacables con clasificación de División 2, lo que mejoró la integridad del sistema y minimizó el flujo de aire innecesario. Al mantener activos el controlador de purga y el suministro de gas protector durante los cambios de turno, se eliminó un ciclo de purga adicional por recinto, lo que supuso un ahorro de tiempo y recursos. Además, las mejoras específicas en la línea de suministro y los accesorios redujeron aún más el consumo de aire, que puede representar hasta el 30 % del uso total. Por último, se seleccionó el respiradero de baja fuga EPV-7500-AA-03 por su rendimiento de sellado superior y su reducido consumo de aire, lo que proporcionó ganancias cuantificables en la eficiencia general del sistema.
Características técnicas
- Económico, montaje universal, fácil de manejar.
- No depende de la gravedad.
- Carcasa resistente y anticorrosiva
- Mecánico, no requiere cables.
- Aprobaciones globales de terceros para Clase I, II, Div. 2 y Zona 2/22
A continuación se muestran las tasas de fuga de los dos tipos de ventilaciones EPV-7500, medidas en pies cúbicos por minuto (pie cúbico/min) y litros por minuto (L/min).
| Comparación | a 0,25” wc (0,63 mbar) | a 0,75” wc (1,9 mbar) | Tipo |
|---|---|---|---|
| EPV-7500-__-01 | 0,42 (11,8) | 1,08 (30,6) | Resorte simple |
| EPV-7500-__-03 | <0,03 (1) | <0,03 (1) | Émbolo |
Los beneficios
A continuación se muestra la diferencia en el costo operativo entre los dos respiraderos. Suponiendo un costo del aire de 0,28 dólares estadounidenses por cada 1000 pies cúbicos y una tarifa eléctrica de 0,10 dólares estadounidenses por kWh, el costo del aire se calcula multiplicando la tasa de fuga del respiradero por el tiempo de uso y 0,28 dólares estadounidenses por cada 1000 pies cúbicos de aire producido, lo que refleja el aire perdido a través de cada respiradero cuando se encuentra por debajo de su presión de ruptura durante el funcionamiento. Estos valores ponen de relieve que elegir un respiradero de baja fuga ofrece una forma sencilla pero eficaz de reducir el consumo de aire y lograr un ahorro de costos cuantificable a lo largo del tiempo.
Nota: Ambos respiraderos requieren el mismo flujo de aire a través de la carcasa durante el proceso de purga. La diferencia en el consumo de aire se produce después de la purga, al compensar las fugas.
Basado en un funcionamiento de 8 horas al día durante 260 días al año.
| Tipo de ventilación | a 0,25” wc (0,63 mbar) | a 0,75” wc (1,9 mbar) |
|---|---|---|
| EPV-7500-__-01 | 15 dólares estadounidenses | 38 dólares estadounidenses |
| EPV-7500-__-03 | <1,1 USD | <1,1 USD |
Basado en un funcionamiento de 24 horas al día, 365 días al año.
| Tipo de ventilación | a 0,25” wc (0,63 mbar) | a 0,75” wc (1,9 mbar) |
|---|---|---|
| EPV-7500-__-01 | 63 dólares estadounidenses | 160 dólares estadounidenses |
| EPV-7500-__-03 | 5 dólares estadounidenses | 5 dólares estadounidenses |
De un vistazo
- Ventilaciones integradas de baja fuga para minimizar el consumo de aire y el uso de energía.
- Sellado optimizado de la carcasa y mejora de las líneas de suministro y los accesorios.
- Se lograron ahorros cuantificables y se mejoró la eficiencia del sistema en operaciones en áreas peligrosas.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


