Asignación fiable de herramientas y consumibles

La máquina de engarzado detecta las abrazaderas para la producción de embutidos
La solicitud
En la producción de embutidos, ambos extremos de una salchicha se cierran con pequeñas abrazaderas metálicas conocidas como engarces. Estas abrazaderas se colocan automáticamente mediante máquinas engarzadoras. Aquí se requiere flexibilidad , ya que se producen salchichas de muchos tipos. La máquina engarzadora debe ser capaz de manejar diferentes tamaños y materiales. Para ello se utilizan diversas herramientas de engarzado, cada una de ellas capaz de procesar un tipo específico de engarzado. La herramienta y el tipo de engarzado deben asignarse sin errores. Al mismo tiempo, debe ser posible cambiar los procesos de producción de forma rápida y segura.
El objetivo
Si la herramienta y el engarzado no coinciden, existe el riesgo de que se produzcan daños en la máquina y, por lo tanto, una parada de la producción. Esto significa que es necesario asignar correctamente las herramientas y los engarzados para garantizar un funcionamiento fiable, una alta productividad y una gran disponibilidad. La herramienta y el carrete de engarzado deben supervisarse simultáneamente. La automatización de este paso puede combinarse con el uso de engarzados originales. De este modo, también se garantiza el negocio posterior con los consumibles.

La solución
La tecnología RFID se utiliza para identificar los componentes correctos. La bobina de crimpado y la herramienta de crimpado están equipadas con una etiqueta RFID. Para las bobinas se pueden utilizar etiquetas inteligentes de bajo costo con tecnología de alta frecuencia (HF), mientras que para la herramienta son ideales las etiquetas de baja frecuencia (LF), como la IPC03-10, que son adecuadas para la instalación en el entorno metálico de las máquinas. En la máquina se instalan cabezales de lectura/escritura RFID adecuados, como el IPH-F61-V1. Se caracterizan por su diseño especialmente plano y su fácil integración. Ambos sistemas están conectados a la interfaz de control IDENTControl, que es capaz de procesar señales de diferentes frecuencias en paralelo. Los componentes se identifican claramente, se evitan daños y se minimizan los tiempos de inactividad.
Características técnicas:
- Cabezal de lectura/escritura IPH-F61-V1 pequeño y plano para una integración que ahorra espacio en la máquina.
- Frecuencia adecuada para cada aplicación
- Funcionamiento paralelo con diferentes frecuencias en una interfaz de control
- Integración específica para cada cliente en la máquina

Las ventajas
El carrete de crimpado y la herramienta de crimpado imponen requisitos muy diferentes a la tecnología RFID. Estos requisitos se pueden cumplir, entre otras cosas, utilizando múltiples rangos de frecuencia. La interfaz de control IDENTControl (por ejemplo, IC-KP2-2HB21-2V1D) es capaz de funcionar en paralelo con diferentes frecuencias RFID y es especialmente adecuada para este tipo de aplicaciones. Como efecto secundario, el usuario se beneficia al asegurar el negocio posterior con consumibles originales.
De un vistazo
- Identificación fiable de herramientas y consumibles
- Se descarta prácticamente cualquier confusión y daño debido a una asignación incorrecta.
- Cambio rápido y automatizado para la producción de diferentes lotes
- Aumento de la productividad, prevención de tiempos de inactividad
- Se garantiza un manejo seguro y una alta disponibilidad de la máquina.
- Negocio de seguimiento asegurado con consumibles originales.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!