Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección fiable en la producción de placas de circuito impreso con el sensor ML100

Detección fiable en la producción de placas de circuito impreso con el sensor ML100

El sensor de haz convergente detecta diferentes tipos de placas de circuito impreso

La solicitud

La industria de las placas de circuitos impresos (PCB) constituye la columna vertebral de la industria electrónica. Casi todos los productos electrónicos contienen algún tipo de PCB. Estas placas conectan diversos componentes entre sí mediante pistas de cobre. Se requieren diversos tipos de máquinas para procesar y mover las PCB. Algunos ejemplos de estas máquinas son cintas transportadoras, acumuladores, marcadoras, cargadores y descargadores, y controladores de tráfico. Durante todo el proceso de producción, es necesario detectar las PCB de manera confiable a fin de determinar su ubicación para su posterior procesamiento.

El objetivo

La detección de placas de circuito impreso (PCB) no es, en absoluto, una tarea sencilla. Algunos de los retos que plantea son los diferentes colores, texturas y niveles de reflectividad (desde mates opacos hasta brillantes) de la superficie de la PCB. Otros retos son la imposibilidad de detectar orificios y muescas en la PCB o la imposibilidad de detectar objetos brillantes en el fondo. Otras tareas serían la detección de componentes en los PCB o la detección precisa de los bordes de los PCB para determinar una posición de parada exacta. Además, los sensores utilizados para detectar los PCB deben ser muy pequeños para que quepan en las máquinas y deben ofrecer un montaje sencillo, idealmente sin necesidad de ajustes.

Sensor de haz convergente ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162

La solución

El sensor de haz convergente ML100 es la mejor solución para esta aplicación gracias a varias características. En primer lugar, el sensor ofrece un punto de luz alargado, lo que garantiza que, incluso al pasar por encima de orificios y muescas en la placa de circuito impreso (PCB), el dispositivo permanezca en estado«ENCENDIDO». Esto se debe a que el punto de luz ignora los orificios y las muescas, mientras que la otra parte del punto de luz sigue detectando la PCB. En segundo lugar, el punto de luz delgado y bien definido del sensor permite una detección precisa de la posición de parada. Y en tercer lugar, el sensor detecta de manera confiable PCB con todo tipo de colores y texturas gracias a su diseño óptico superior. En resumen, el punto de luz alargado y el excelente rendimiento óptico son la clave del éxito del sensor en esta aplicación. Con esta configuración, el sensor detecta la PCB una vez que entra en el punto de luz y no se apaga cuando recorre toda la longitud de la PCB. Al mover la PCB perpendicularmente a la longitud del punto de luz, el sensor garantiza que la posición de parada sea precisa, tal como lo determina el punto de luz delgado.

Características técnicas:

  • Detección estable en todas las superficies, incluidas las placas de circuito impreso brillantes
  • El haz de luz alargado ignora los orificios y las muescas de las placas de circuito impreso
  • Detección precisa de la posición de la placa de circuito impreso gracias a un punto de luz delgado
  • Excelente rendimiento óptico para una detección estable de diferentes placas de circuito impreso

Las ventajas

El sensor de haz convergente ML100 ofrece un excelente rendimiento óptico, por lo que apenas presenta dificultades para detectar placas de circuito impreso con distintos niveles de reflectividad. Además, el montaje y la alineación de la serie ML100 se simplifican gracias a un LED emisor rojo y a los casquillos roscados totalmente metálicos integrados. Los estados de conmutación también son fácilmente visibles desde todas las direcciones gracias a los LED de alta visibilidad.

De un vistazo

  • La producción de placas de circuito impreso en la industria electrónica
  • Detección de superficies con diferentes colores, texturas y reflectividad
  • Un espacio de montaje reducido requiere un sensor pequeño
  • Un punto de luz alargado y un excelente rendimiento óptico para la detección estable de diferentes placas de circuito impreso

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!