Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección fiable de la carga durante la transferencia

Sensor LiDAR R2300 en aplicación AGV

El sensor LiDAR con cuatro capas de escaneo proporciona datos 3-D precisos para vehículos guiados automatizados

La solicitud

Los vehículos guiados automáticamente (AGV, AMR) asumen cada vez más tareas de transporte en la logística de producción y almacén. Además de la navegación durante la conducción, la carga y descarga en las estaciones de transferencia deben realizarse de forma automática. La posición de la carga se registra con precisión para garantizar la transferencia correcta a los espacios libres en el suelo.

El objetivo

El vehículo o el dispositivo para transportar la carga (por ejemplo, las horquillas de una carretilla elevadora) deben colocarse correctamente antes de levantar la carga. Durante el proceso de carga, hay que asegurarse de que la carga no se mueva de su sitio. Por ejemplo, al transportar paletas, se debe determinar la posición exacta de los huecos para paletas con respecto al vehículo. Se debe garantizar que los brazos de la horquilla se introduzcan en los huecos para paletas y no muevan por error la paleta de su posición de reposo.

Sensor 3-D LiDAR serie R2300

La solución

Se fija un sensor 3-D LiDAR de la serie R2300 al mástil del vehículo, de modo que su rango de detección quede alineado con la carga. Cuando el AGV se aproxima a la carga y una vez que esta se encuentra a bordo, el sensor proporciona datos de medición al controlador del vehículo en forma de nube de puntos 3-D. Muestra los contornos de la carga y su distancia con respecto al vehículo con la precisión requerida. Las cuatro capas de escaneo del sensor garantizan unresultadode detección tridimensional fiable. El pequeño punto luminoso del sensor y su altísima resolución angular de 0,1° permiten detectar con precisión incluso las estructuras más pequeñas. Mediante el método del tiempo de vuelo (tecnología de medición por pulsos, PRT), el R2300 proporciona datos de medición fiables que son en gran medida independientes de las condiciones ambientales y de los objetos.

Características técnicas

  • Rango de medición hasta 10 m
  • Ángulo de escaneo de hasta 100 °
  • Precisión de repetición 12 mm
  • Láser infrarrojo de medición, láser rojo de alineación (ambos láser de clase 1)
  • Resolución angular 0,1 °
  • Velocidad de medición de hasta 4000 píxeles por fotograma
  • Interfaz: Ethernet UDP 100 Mbit/s

Las ventajas

La grabación con el R2300 ofrece una solución sencilla y rentable para esta tarea. El sensor compacto permite una integración flexible y un procesamiento de los datos de medición que ahorra recursos gracias a su óptima representación 3-D. Cuando se activa, el láser piloto permite alinear el dispositivo muy fácilmente y ponerlo en marcha sin herramientas adicionales. Al no tener piezas móviles en la electrónica, el sensor es especialmente resistente y su funcionamiento no se ve afectado por condiciones ambientales adversas, como vibraciones y golpes. Puede sustituir a varios dispositivos con una sola capa de escaneo. Esto reduce significativamente los costes de adquisición, cableado e integración.

De un vistazo

  • Detección precisa de los contornos de la carga y la distancia al vehículo.
  • Cuatro capas de escaneo crean una nube de puntos 3-D con un mapeo detallado incluso de las estructuras más pequeñas.
  • Su diseño compacto permite una integración flexible.
  • Procesamiento de los datos de medición con ahorro de recursos
  • Orientación y puesta en marcha sencillas

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!