Transferencia fiable de materiales a estaciones de transferencia mediante AMR

Sensor fotoeléctrico en barrera con gran ángulo de apertura para una transmisión de señal potente
La solicitud
Los robots móviles autónomos (AMR) transportan mercancías de un lugar a otro como parte de la logística de producción y almacenamiento. En las estaciones de transferencia, las mercancías se cargan y descargan automáticamente en el AMR. A menudo, hay varias estaciones situadas una al lado de otra. En primer lugar, el AMR debe acoplarse de forma segura a una estación para garantizar una transferencia fluida y segura del portador de mercancías. Durante la transferencia, se requiere una transmisión de señales sencilla pero robusta entre el AMR y la estación de transferencia para controlar la dirección de carga y descarga.
El objetivo
El objetivo principal es crear una conexión de transmisión de señales ee y robusta para controlar el proceso de carga y descarga. La conexión también debe funcionar de manera fiable si hay estructuras metálicas en los alrededores que puedan interferir en el canal de comunicación entre el AMR y la estación de carga. En algunos casos, también puede ser necesario confirmar que el AMR está transfiriendo señales a la estación de carga correcta. Esto ayudará al AMR a reconocer su posición objetivo de la forma más rápida y sencilla posible. Independientemente de la trayectoria del AMR, la señal luminosa del transmisor debe llegar al elemento receptor con antelación, incluso si el vehículo no está correctamente alineado o si hay vibraciones causadas por factores como pequeños baches en la ruta. El punto luminoso de un sensor fotoeléctrico en barrera estándar sería demasiado pequeño para esta tarea; el AMR no encontraría su posición en todas las ocasiones. Un sistema de sensores fotoeléctricos en barrera estándar tampoco podría compensar los movimientos mientras el vehículo se detiene ni los cambios de posición debidos a irregularidades del suelo.

La solución
Los sensores fotoeléctricos en barrera de la serie BB10-P-F1/BB10-P-F2 ofrecen el paquete completo ideal. Mediante el uso de dos sensores fotoeléctricos en barrera, se puede establecer una transmisión de señal simple de dos bits para activar la carga o descarga en la estación de transferencia. El primer sensor señala la finalización del proceso de posicionamiento y el segundo sensor activa el proceso de carga o descarga. La transmisión de la señal puede hacerse de forma totalmente segura para el proceso utilizando dos sensores fotoeléctricos en barrera con diferentes frecuencias de transmisión. De este modo se evita la interferencia causada por los reflejos de las piezas metálicas, incluso cuando los sensores están muy próximos entre sí. Esta comunicación también se puede utilizar para confirmar que se está utilizando la estación de transferencia correcta o para encontrar la estación de transferencia correcta antes de posicionar con precisión el AMR. Esto es posible gracias a un transmisor que utiliza la frecuencia de transmisión 1 en el AMR, que se empareja con los receptores que utilizan la frecuencia de recepción 1 en las estaciones de transferencia. Con solo activar el receptor de una estación de transferencia, se puede confirmar muy fácilmente la estación de transferencia correcta a larga distancia utilizando un sensor fotoeléctrico en barrera. El receptor de la estación no utilizada simplemente se desactiva porque no hay ninguna transferencia pendiente. El tamaño ideal del punto luminoso y el ángulo de apertura del receptor garantizan una detección fiable, incluso si el vehículo no está alineado de forma óptima o si hay vibraciones que afectan al AMR.

Características técnicas
- Sensor fotoeléctrico en barrera con alcance de 0 m a 3 m, sin banda muerta
- Gran punto luminoso (350 mm de diámetro a una distancia de 3 m) y ángulo de recepción
- Dos frecuencias de transmisión
- Luz infrarroja para evitar interferencias.
- Carcasa enchufable para un montaje frontal sencillo
- Alto grado de protección IP67
Las ventajas
El uso de dos sensores fotoeléctricos en barrera es una forma muy compacta y, sobre todo,económica de resolver la tarea. Las dos frecuencias de transmisión diferentes también se pueden aprovechar: primero se detecta la estación correcta con la frecuencia 1. Al cambiar un segundo par de sensores a la frecuencia 2, se activa el proceso de carga o descarga. Esta señal es robusta y no se ve afectada por interferencias, a diferencia de la comunicación inalámbrica AMR, que puede verse afectada en determinadas zonas de entornos con muchos componentes metálicos. No se aplican las normativas sobre comunicación por radio o anchos de banda. El uso de dos frecuencias de transmisión diferentes evita las interferencias causadas por los reflejos de los haces de luz. Los dispositivos emiten luz infrarroja invisible para el ojo humano, por lo que no se producen efectos visuales molestos.
De un vistazo
- El gran punto luminoso y el amplio ángulo de recepción garantizan la detección fiable de la estación de transferencia.
- Conexión de señal óptica potente, sin interferencias de componentes metálicos.
- Dos frecuencias de transmisión permiten el funcionamiento en paralelo con funciones adicionales.
- La señal de luz infrarroja es invisible para el ojo humano y no causa interferencias.
- Fácil montaje frontal, sin necesidad de soportes
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!