Seleccione su país

Visite el sitio web global

Energía segura con el monitor de velocidad de giro DWB

El monitor de velocidad de giro señala automáticamente las fluctuaciones en la velocidad del generador.

El monitor de velocidad de giro señala automáticamente las fluctuaciones en la velocidad del generador.

La solicitud

En una red de CA, la frecuencia de línea es fundamental para la calidad del suministro. Las desviaciones de la frecuencia nominal solo se pueden tolerar dentro de un rango muy estrecho. De lo contrario, algunos consumidores dejarían de funcionar correctamente o incluso se dañarían. En una central térmica, es necesario garantizar que la turbina de vapor tenga siempre una velocidad de rotación constante.

Especialmente en redes no rígidas, la velocidad de rotación del generador puede verse influida, por ejemplo, por el encendido y apagado de consumidores esenciales. Los generadores a bordo de barcos son típicos para este tipo de aplicaciones. Aquí pueden producirse fluctuaciones de consumo mucho mayores que con la red eléctrica pública. Es esencial responderinmediatamente a las fluctuaciones de velocidadpara mantener constante la frecuencia de red especificada.

El objetivo

La supervisión continua de la velocidad de giro del generador es una función de protección indispensable. Tan pronto como la velocidad de giro se desvía del rango de tolerancia, una función de seguridad adecuada debe activar las medidas correspondientes. En caso de exceso de velocidad, esto puede significar que se reduzca la potencia. En caso de falta de velocidad, la respuesta puede ser activar generadores adicionales o desconectar cargas o segmentos completos de la red.


Monitor de velocidad de giro DWB

La solución

Pepperl+Fuchs ofrece monitores de velocidad de giro de la serie DWB para la monitorización continua de la velocidad de giro de generadores. Se trata de barreras aisladas (para señales procedentes de zonas peligrosas) o acondicionadores de señal (para señales procedentes de la zona segura) que responden cuando se supera o no se alcanza una determinada velocidad de giro. Todos los dispositivos están diseñados para aplicaciones SIL 2 según IEC 61508/IEC 61511. Estos componentes de interfaz se utilizan para supervisar una señal discreta, un sensor NAMUR o un contacto mecánico. Su funcionalidad se basa en la premisa de que la frecuencia de entrada se compara constantemente con una frecuencia de referencia definida por el usuario.

Las ventajas

Si el monitor de velocidad de giro DWB detecta que se supera o no se alcanza la frecuencia de referencia, se activan las salidas de relé integradas. Un LED rojo indica que se ha activado esta detección de fallo de línea. Una anulación de arranque integrada ajusta las salidas de relé al valor seleccionado por el usuario, de hasta 1000 s. El dispositivo se puede programar fácilmente mediante los botones de mando situados en la parte frontal del dispositivo.


De un vistazo

  • La velocidad de rotación de los generadores es crucial para la calidad del suministro.
  • Las condiciones de exceso y falta de velocidad requieren una respuesta automática inmediata.
  • El monitor de velocidad de giro DWB detecta automáticamente cuando se supera o no se alcanza una velocidad de giro definida.
  • Un relé integrado se activa cuando se detecta una condición de falla.
  • Anulación de arranque programable integrada
  • Programación sencilla mediante botones pulsadores en el dispositivo.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!