Sensores ultrasónicos en boquillas de pulverización

Cuidando los huertos con sensores ultrasónicos
El cuidado de los huertos requiere atención cuidadosa. Para garantizar buenas cosechasy asegurar la supervivencia y fertilidad de los árboles, es necesario protegerlos de plagas y enfermedades. Para ayudar a mantener los árboles en condiciones óptimas, se aplican productos químicos a través de un proceso de pulverización especial. Estos productos generan altos costos para los caficultores. Para vender la cosecha a un precio razonable, la operación de pulverización debe ser lo más eficiente posible.
Mediante el método convencional, los pesticidas se rocían continuamente, incluso entre los árboles donde solo hay hileras vacías. El uso de sensores ultrasónicos puede ahorrar en pesticidas mediante la detección de brechas de árboles. Tan pronto como se reconoce una de estas brechas, el proceso de pulverización se detiene temporalmente.

El control dirigido reduce los costos de los caficultores
El sensor ultrasónico serie 30GM70 es adecuado para esta aplicación. Debido a la tecnología de sensor ultrasónico extremadamente resistente y su alto grado de protección IP, puede utilizar los sensores en todas las condiciones climáticas sin perder rendimiento. La resistencia de estos sensores los hace resistentes a los productos químicos contenidos en los pesticidas.
Puesta en marcha sencilla
Monte los sensores ultrasónicos en el costado del tanque de retención. Elija un sensor con un rango y una intensidad de señal adecuados, ya que los troncos de árboles no son los reflectores ideales para los sensores ultrasónicos. El UC6000-30GM70-2E2R2-V15, con un rango de detección de 35 cm a 600 cm y dos salidas de conmutación son ideales para esta aplicación.
El adaptador de serie UC-18/30GM-IR y el programa ULTRA-PROG-IR facilitan aún más la instalación y la parametrización. Con estas herramientas, puede visualizar la distancia del objeto y la intensidad de la señal de eco.
En la ubicación de montaje, los límites del cono acústico se deben considerar y reducir en un 20 % para evitar la influencia de la pulverización atomizada o la niebla en un rango cercano.
Los sensores ultrasónicos detectan árboles individuales y el proceso de pulverización se detiene temporalmente en los espacios entre los árboles. Puede lograr ahorros de costos y tiempo, ya que el depósito no necesita rellenarse con tanta frecuencia.
