Compatibilidad con la comunicación de ventiladores médicos con puertas de enlace en serie

La solicitud
La digitalización está cada vez más presente en los hospitales, facilitando el trabajo diario de los médicos y el personal sanitario y ayudando a prevenir errores humanos, por ejemplo, en la documentación, la dosificación de medicamentos y a la hora de garantizar una comunicación estable de los dispositivos médicos, como los ventiladores que salvan vidas.
El objetivo
Para satisfacer la creciente demanda de estos sofisticados ventiladores médicos, las empresas médicas se están asociando con diversos fabricantes para aumentar la producción de estos dispositivos que salvan vidas. Dado que hay varios fabricantes que producen los ventiladores, estos no siguen un diseño y una disposición de componentes uniformes. Sin embargo, los ventiladores deben poder comunicarse entre sí y conectarse a las redes de los hospitales para monitorizar a los pacientes.

La solución
Cuando hay numerosos controladores/HMI y redes que necesitan comunicarse entre sí, se requiere un dispositivo intermediario. Aquí es donde pueden ayudar las puertas de enlace en serie (DeviceMasters®) de Pepperl+Fuchs. La familia de convertidores serie a Ethernet y puertas de enlace industriales está diseñada para convertir datos serie y Ethernet de dispositivos de campo a TCP/IP y protocolos Ethernet industriales como EtherNet/IP, PROFINET y MODBUS TCP. Con configuración basada en web, programas de ejemplo y la aplicación de gestión basada en Windows PortVison®, las puertas de enlace en serie ofrecen una conectividad industrial casi plug-and-play.
Las ventajas
Una puerta de enlace en serie es la herramienta perfecta para reunir los sistemas y plataformas necesarios para respaldar la fabricación de ventiladores y otros dispositivos médicos. Con una amplia gama de capacidades de conversión en serie y Ethernet disponibles, no solo facilita la comunicación entre los distintos diseños de ventiladores, sino que también puede servir como herramienta de gestión central para conectarlos a las redes hospitalarias.
De un vistazo
- Las puertas de enlace en serie proporcionan conectividad EtherNet/IP, MODBUS TCP, MODBUS RTU/ASCII y PROFINET a una amplia gama de dispositivos.
- La funcionalidad avanzada de la interfaz de dispositivo ASCII/sin formato simplifica la programación del PLC y garantiza un funcionamiento robusto.
- La tecnología DualConnectPlus™ conecta simultáneamente dispositivos seriales y Ethernet TCP/IP a PLC y/o aplicaciones.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!