Alimentación del transmisor para la monitorización de nivel en sistemas de alcantarillado

Detección de fallos en estaciones de bombeo
La solicitud
Las plantas de tratamiento de aguas residuales se utilizan para recoger y limpiar las aguas residuales de los hogares y de las empresas industriales municipales. Estas aguas residuales suelen suministrarse a través de conductos. Si la topografía existente no ofrece un gradiente natural continuo, puede ser necesario utilizar bombas para superar las diferencias de altura existentes en varios lugares. Es necesario supervisar el correcto funcionamiento de estas estaciones de bombeo. Las averías de las bombas y los conductos de salida obstruidos pueden provocar un aumento del nivel de aguas residuales en la estación de bombeo. Las roturas en las tuberías aguas arriba provocan una disminución. Es necesario medir el nivel de forma continua para detectar estas averías a tiempo.
El objetivo
La medición de nivel debe detectar si la cantidad de aguas residuales en la estación de bombeo se encuentra dentro de los límites especificados. Si se supera un valor máximo o no se alcanza un valor mínimo, se producen fallos en la entrada o la salida, o en la propia estación de bombeo. Las desviaciones de los niveles permitidos deben comunicarse al panel de control para que se puedan tomar medidas correctivas o activar alarmas .

La solución
Los transmisores de presión, por ejemplo, los modelos LHCR-51 o LHCS-51, son una forma óptima de supervisar los niveles de los tanques colectores. Esta tecnología de sensores puede utilizar una interfaz de 4 mA … 20 mA para comunicarse con las alimentaciones del transmisor. Estas activan determinadas funciones cuando se alcanza un valor límite previamente establecido. Las alimentaciones del transmisor típicas son los componentes compactos de la serie STC de Pepperl+Fuchs. Se pueden utilizar para activar una alarma si se detecta una situación crítica, de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas. Si el desbordamiento de un tanque de almacenamiento de aguas residuales es inminente, se pueden activar automáticamente bombas adicionales.
Las ventajas
Las alimentaciones del transmisor y los transmisores de presión están disponibles para su uso en zonas peligrosas y cuentan con las aprobaciones internacionales pertinentes. Ambos tipos de dispositivos están diseñados para aplicaciones de seguridad según SIL 2 según IEC / EN 61508. Las alimentaciones del transmisor también están disponibles para circuitos SIL 3. Todos los dispositivos admiten la interfaz de 4 mA … 20 mA y son transparentes HART, de modo que el dispositivo de campo se puede parametrizar a través de la barrera aislada.
De un vistazo
- Las estaciones de bombeo se utilizan a menudo para salvar diferencias de altura en los sistemas de alcantarillado.
- Las fallas como las interrupciones en el suministro y el desbordamiento de aguas residuales deben detectarse de manera confiable.
- Los transmisores de presión detectan si los niveles se encuentran dentro del rango definido.
- El sistema de monitoreo activa una alarma o enciende bombas de reemplazo, por ejemplo.
- Las alimentaciones del transmisor de la serie STC según SIL 2 o SIL 3 pueden utilizarse para la transmisión de señales desde la zona peligrosa al panel de control.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!