Rendimiento de lectura definitivo para procesos fiables
La solicitud
Una forma especialmente eficaz de identificar productos en las áreas de producción y logística es marcarlos directamente con códigos bidimensionales, en su mayoría códigos Data Matrix. Estos códigos, que se aplican al producto o pieza de trabajo mediante marcado directo de piezas(DPM), permiten identificar en cualquier momento los pasos de producción individuales y los datos. De este modo, es posible rastrear toda la vida útil de un producto. Los códigos DPM se utilizan principalmente en aplicaciones de ingeniería mecánica y en las industrias electrónica y automotriz. Los códigos se colocan en placas de circuitos impresos, así como en componentes metálicos y plásticos.
El objetivo
El objetivo es leer de forma fiable una amplia gama de simbologías de códigos, además de los códigos DPM. Entre ellos se incluyen códigos de barras 1D largos, que se utilizan a menudo en tarjetas de pedidos en la industria automotriz. Además, todos los resultados de lectura deben asignarse automáticamente dentro de un sistema ERP. Este sistema se utiliza luego para procesar los datos.

La solución
Con su lente dual patentada y su alta resolución de 1.2 megapíxeles, el lector portátil OHV1000 permite la lectura simultánea de códigos DPM pequeños y complejos con un tamaño de módulo de hasta 0.1 mm, y códigos de barras 1D y 2D impresos más largos . Dado que no es necesario cambiar la configuración cada vez que se encuentra un tipo de código diferente, el lector es muy flexible y eficiente. Esto convierte al OHV1000 en la solución perfecta cuando se trabaja con una gran variedad de simbologías de códigos. El intuitivo software de parametrización Vision Configurator escribe automáticamente los resultados de la lectura en los campos correctos del sistema ERP sin necesidad de realizar laboriosas tareas de programación.
Características técnicas
- Distancia de lectura: de 0 a 200 mm
- Tamaño mínimo del módulo: 0,1 mm
- Interfaces: USB, RS-232 y PROFINET a través de puerta de enlace
- Grado de protección: IP54
- Temperatura ambiente: – 20 a 55 °C

Las ventajas
El lector portátil OHV1000 es ideal para un gran número de aplicaciones y garantiza un rendimiento de lectura fiable. El OHV1000 se puede personalizar en gran medida para aplicaciones individuales y se puede integrar sin esfuerzo en sistemas ERP. La serie OHV de lectores portátiles de códigos 2-D ofrece una flexibilidad adicional: se puede adaptar cómodamente a cualquier aplicación mediante códigos de control, el Vision Configurator o JavaScript.
De un vistazo
- Lectura fiable de códigos DPM y códigos impresos 1-D y 2-D
- Lente dual y resolución de 1.2 megapíxeles para leer códigos 2-D pequeños y códigos de barras largos.
- Formateo de cadenas de salida para una fácil integración en su sistema ERP, sin necesidad de programación.
- Programable en JavaScript para las aplicaciones más exigentes.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!