Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Authentification RFID, protection contre le risque d'explosion et hygiène : l'ensemble IHM complet

Il suffit de présenter la carte ou la puce devant le lecteur pour s'identifier : la technologie RFID permet d'identifier rapidement et facilement un employé autorisé. Dans le même temps, l'accès aux processus critiques peut être documenté en détail, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité avec un effort minimal. L'IHM série VisuNet FLX propose des dispositifs de commande avec lecteurs RFID intégrés pour une authentification utilisateur simple jusqu'à la Zone 2/22, Div. 2.

Rapide, personnel et sans contact

Les lecteurs RFID capturent les informations d'une étiquette sans contact : la petite mémoire de données sous forme de puce ou de carte doit simplement être présentée brièvement dans la plage de lecture du lecteur. Cette authentification des utilisateurs empêche tout accès non autorisé au système de contrôle des processus sans la saisie fastidieuse des mots de passe et des informations de connexion, tout en permettant une documentation entièrement automatique. Les droits d'accès peuvent être personnalisés pour chaque employé. Par exemple, le système dorsal peut différencier les niveaux d'autorisation et accorder l'accès à certaines étapes de processus ou à des flux de travail alternatifs.

Peut être utilisé jusqu'à la Zone 2/22, Div. 2

Les appareils de la série RFID20-* sont homologués pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion jusqu'à la Zone 2/22, Div. 2 (en attente), et peuvent être connectés à un PC en tant qu'appareil autonome encastrable pour une intégration dans des boîtiers ou des armoires existants via un port USB. Cependant, l'option de montage privilégiée consiste à intégrer le lecteur dans le boîtier d'un moniteur industriel VisuNet FLX. Vous disposez ainsi d'une solution prête à l'emploi qui peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur.

Normes d'hygiène les plus strictes pour la production pharmaceutique

Série VisuNet FLX : idéale pour les applications dans les environnements pharmaceutiques

L'assemblage intégré présente des avantages décisifs dans les domaines où les normes d'hygiène sont strictes. Les systèmes IHM utilisés doivent répondre aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (GMP) et être faciles à nettoyer. La série VisuNet FLX est spécialement conçue pour une utilisation dans les salles blanches pharmaceutiques. Le boîtier robuste en acier inoxydable ne présente aucune zone de dépôt ni aucun espace inaccessible et résiste aux agents de nettoyage agressifs couramment utilisés dans le secteur.

VisuNet RM Shell pour une intégration sécurisée

Le logiciel VisuNet RM Shell 6 pour client léger comprend :

  • les dernières fonctionnalités de sécurité de Windows ;
  • un contrôle d'accès strict ;
  • une configuration directe du lecteur RFID ; et
  • un mode de suivi permettant d'identifier les types d'étiquettes existants.

Il permet une configuration optimale du lecteur en fonction de vos besoins, ainsi qu'une authentification dorsale avec la base de données.

Le logiciel de gestion VisuNet Control Center vous aide à :

  • gérer de manière générale tous les clients légers RM Shell ; et à
  • configurer à distance les lecteurs RFID, y compris la reconfiguration et la duplication des configurations existantes afin de remplacer ou d'ajouter de nouveaux clients légers.

Le lecteur RFID intégré fournit aux opérateurs un ensemble complet à partir d'une source unique, ce qui rend l'authentification des utilisateurs à la fois plus sécurisée et plus efficace.