21.04.2026Les sorties à courant élevé élargissent les possibilités d'application du système purge/pressurisation de la série 6000

Dans les applications en zones à risque, la commutation de l'alimentation des armoires électriques est une fonction essentielle, en particulier lorsque les charges électriques sont importantes. Dans de nombreux cas, cela a traditionnellement nécessité l'utilisation de matériel de commutation supplémentaire coûteux, ce qui a accru la complexité du système et alourdi les efforts d'installation.
Pepperl+Fuchs élargit désormais les capacités de son système purge/pressurisation de la série 6000 grâce à une option de sortie à courant élevé conçue pour répondre plus efficacement à ces exigences.

Capacité de courant accrue pour la commutation directe de l'alimentation dans les zones à risque
L'unité de contrôle électronique (EPCU) améliorée de la série 6000 est équipée de deux contacts de boîtier pouvant supporter jusqu'à 12 A par contact. Cette capacité accrue permet à l'unité de contrôle de commuter l'alimentation du boîtier directement au sein du système, ce qui élargit le champ d'applications possibles. Ainsi, les applications à forte charge, telles que les systèmes d'analyse de gaz ou les boîtiers avec chauffage intégré, peuvent souvent être mises en œuvre sans nécessiter de contacteurs ou de disjoncteurs supplémentaires certifiés Ex, ce qui se traduit par des économies.
De plus, l'intégration directe de la fonction de commutation dans l'unité de contrôle permet de simplifier l'architecture du système, ce qui réduit les efforts d'installation et favorise la conception de boîtiers plus compacts.
Fait partie de la plateforme éprouvée de la série 6000
L'option à courant fort est entièrement intégrée à la série 6000, qui a fait ses preuves : il s'agit d'un système entièrement automatique de purge/pressurisation de type X / Ex pxb destiné aux zones de classe I, classe II, Division 1 ; zone 1 / zone 21, ainsi qu'aux zones non dangereuses. Ce système regroupe le contrôleur, les composants pneumatiques, les E/S électriques et l'interface utilisateur dans un seul boîtier et alimente automatiquement ce dernier en électricité dès que celui-ci est sécurisé et maintient la pression.
Grâce à sa configuration flexible et à ses certifications internationales, il prend en charge un large éventail d'applications industrielles. Les versions à courant élevé conservent les fonctionnalités et les certifications éprouvées du système standard, garantissant ainsi des performances constantes et une intégration transparente.
Points forts du système purge/pressurisation de la série 6000 avec sorties à courant élevé
- Deux contacts de boîtier pouvant supporter jusqu'à 12 A par contact pour les applications à courant élevé
- Commutation directe de l'alimentation de l'armoire au sein de l'unité de contrôle
- Réduction du recours à des composants de commutation supplémentaires coûteux et certifiés Ex, tels que les contacteurs ou les disjoncteurs
- Conception simplifiée du système, avec moins de composants et moins de câblage
- Solution intégrée combinant un contrôleur, des composants pneumatiques, des E/S électriques et une interface de programmation
- Conçu pour les applications de purge/pressurisation de type X / Ex pxb
- Certifications internationales pour une utilisation dans des zones à risque
- Compatible avec l'infrastructure existante de la série 6000, telle que les bouches d'aération EPV-6000
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !