05.05.2026Système Ethernet G20 innovant permettant un contrôle flexible des rouleaux motorisés dans les systèmes de manutention de pointe

Avec le nouveau module de commande de moteur Ethernet G20, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme avec une solution puissante et évolutive permettant de commander les rouleaux motorisés dans le domaine de la technologie des convoyeurs.
Le système Ethernet G20 se compose d'un contrôleur Ethernet G20 pouvant prendre en charge jusqu'à quatre lignes, chacune comprenant 15 modules de commande de moteur G20, chaque module de commande de moteur offrant jusqu'à deux connexions pour variateurs de vitesse. Ce système innovant permet de commander de manière flexible jusqu'à 120 variateurs de vitesse (MDR) via une seule adresse IP.
Les données de diagnostic détaillées, telles que la consommation de courant, le niveau de tension ou la durée de fonctionnement par MDR, offrent un aperçu approfondi de l'état de l'application, ce qui permet de mettre en place des approches de maintenance préventive, voire prédictive.

Une solution basée sur des technologies ouvertes et tournée vers l'avenir
En tant qu'appareil multiprotocole, le module de commande de moteur Ethernet G20 prend en charge les protocoles de bus de terrain courants PROFINET et EtherNet/IP. De plus, l'API REST et OPC UA permettent une communication IIoT fluide. Étant donné que le module prend en charge aussi bien les rouleaux motorisés de 24 volts que ceux de 48 volts, il est possible de passer de l'un à l'autre à tout moment en ajustant simplement la tension d'alimentation.
Outre la version Ethernet, la gamme G20 comprend d'autres technologies telles que l'ASi, l'IO-Link et les modules ZPA purs. Cela permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque application, quelles que soient l'infrastructure existante ou les exigences spécifiques du client.
Technologies prises en charge
| Système Ethernet | ASi-3 | IO-Link | ZPA solution autonome | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de rouleaux motorisés par module | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Nombre de rouleaux motorisés par passerelle | 120 | 248 | 32 | 508 |
| Entrées et sorties numériques (E/S) | 4 entrées/sorties (configurables) | 2 entrées | 8 entrées/sorties (configurables) | 2 entrées |
| Utilisation du réseau | évolutif | faible | moyen | / |
| À l'attention de | ce n'est pas nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire |
| Diagnostics | étendu | limité | étendu | limité |
| Domaine d'application | Que ce soit pour les grands systèmes de convoyage très étendus ou pour les courtes distances | Solution économique pour les applications standard comportant des E/S largement réparties | Zones présentant une forte densité d'opérations d'entrée-sortie (zones tampons, postes de tri ou systèmes de navettes) | Aucune accumulation de pression lors du transport des colis/marchandises ; parcours de transport en ligne droite sans changement de direction |

Intégration aisée et conception robuste
Les modules compacts de commande de moteurs de la série G20 peuvent être intégrés au rail de montage de la ligne de convoyage sans outils supplémentaires : tous les câbles sont déjà intégrés au module, ce qui réduit l'effort d'installation et les sources potentielles de défaillance. Des LED clairement visibles indiquent l'état général du module ainsi que celui de tous les capteurs et moteurs, offrant ainsi un aperçu rapide de l'application.
Avec un indice de protection IP67 et une gamme de température comprise entre -25 °C et +70 °C, ce module est également conçu pour les environnements industriels exigeants. Quatre entrées et sorties numériques librement configurables offrent une flexibilité supplémentaire.
Points forts du système Ethernet G20
- Système évolutif permettant de contrôler jusqu'à 120 rouleaux motorisés via une seule adresse IP
- Fonctionnement mixte du système en modes ZPA et piloté par automate programmable (PLC) pour des applications de manutention de complexité variable
- Utilisation optimale du système de commande
- Modules multiprotocoles (PROFINET et EtherNet/IP) dotés d'une API REST et d'une interface OPC UA pour la connexion aux environnements IIoT modernes
- Installation facile grâce à un système de montage sans outil
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !