04.04.2022L'efficacité sous forme de détecteur optoélectronique : la série de détecteurs optoélectriques cylindriques M18

À la fois fonctionnels et polyvalents, les détecteurs optoélectriques cylindriques de la série M18 proposent cinq principes de fonctionnement dans trois modèles, chacun doté d’une interface uniforme. Les détecteurs M18 peuvent être utilisés comme détecteurs optoélectriques en mode barrage, détecteurs optoélectriques à réflexion, détecteurs optoélectriques à réflexion pour la détection de transparence et détecteurs à réflexion diffuse avec ou sans suppression de l’arrière-plan dans presque toutes les applications standard. Grâce à la gamme de capteurs standardisée, la sélection des produits et leur utilisation à l’aide d’un potentiomètre sont particulièrement simples et intuitives. Cela permet aux utilisateurs de mettre en service rapidement et facilement plusieurs capteurs M18 de conceptions, de longueurs ou de modes de détection différents sans avoir à se familiariser avec différentes interfaces utilisateur. La complexité réduite de la série M18 permet non seulement une intégration et une mise en service des capteurs rapides et économiques, mais garantit également une augmentation de l’efficacité lors de l’utilisation de plusieurs capteurs M18.

Polyvalent et fonctionnel pour une large gamme d'applications
Les détecteurs optoélectriques cylindriques de la série M18 sont conçus pour offrir une grande fonctionnalité et peuvent être choisis en toute flexibilité en fonction des exigences de l'application. Ils sont disponibles avec un connecteur ou un câble fixe, ainsi qu'en versions à détection latérale ou frontale. De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre des longueurs de boîtier de40 mm et 60 mm. Les boîtiers métalliques robustes des détecteurs M18 sont particulièrement adaptés aux applications exigeantes grâce à la grande stabilité mécanique du filetage métallique. Il est ainsi possible d'atteindre des couples de serrage plus élevés qu'avec des capteurs à filetage en plastique. Pour un montage peu encombrant, Pepperl+Fuchs propose des boîtiers à détection latérale économiques d'une longueur réduite de 40 mm. En version à détection latérale, ce capteur peu encombrant peut par exemple être intégré dans des applications de convoyeurs à rouleaux. Cela permet une installation par le dessous et une détection en angle. L'interface utilisateur et la LED d'état situées à l'arrière du capteur sont clairement visibles à tout moment. Combinée à une variété de modes de détection et de conceptions, la série de capteurs M18, conviviale, est parfaitement adaptée à un large éventail d'applications standard.
Les points forts de la série M18
- Cinq modes de détection répartis sur trois modèles pour les applications standard
- Une intégration et une mise en service des capteurs rapides et économiques grâce à une interface utilisateur intuitive et éprouvée
- Boîtier métallique robuste pour les applications exigeantes
- Modèle raccourci pour les installations restreintes
- Une sélection simple et rapide des produits grâce à une gamme de capteurs standardisée
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !



