28.08.2026Nouveau détecteur LiDAR R2400 : compact et offrant une vision panoramique

Avec le nouveau R2400, Pepperl+Fuchs élargit sa gammede détecteurs LiDAR en proposant un détecteur LiDAR 2D compact qui s'appuie sur les atouts éprouvés du R2000, comblant ainsi le fossé entre les systèmes LiDAR d'entrée de gamme et ceux haut de gamme.
Le R2400 allie une détection panoramique à 360° à une conception exceptionnellement compacte, avec une hauteur de seulement 81 mm. Sa construction métallique robuste garantit des performances fiables, même en cas de contraintes mécaniques. Grâce à la séparation optique entre l'émetteur et le récepteur, les résultats de mesure restent stables même dans des conditions environnementales difficiles. Ce détecteur LiDAR 2D constitue la solution idéale pour les applications AMR et AGV, où la compacité et la rentabilité sont des critères essentiels.
Des mesures fiables dans les espaces confinés
Les détecteurs LiDAR R2400 sont parfaitement adaptés aux petits véhicules autonomes — AMR, AGV et robots de service — ainsi qu’à d’autres applications d’automatisation logistique et de manutention. Leur équilibre entre performances, portée de mesure et résolution angulaire en fait un outil idéal pour les tâches de navigation, d’amarrage et de manutention de charges.
Avec un temps de démarrage inférieur à 15 secondes et une conception polyvalente permettant un montage à l'envers, le R2400 offre un fonctionnement fiable et flexible dans un large éventail de scénarios d'automatisation mobile.
Les points forts en bref
- Conception robuste de l'appareil garantissant la stabilité des données de mesure et une longue durée de vie, même en cas de contraintes mécaniques
- Une capture environnementale complète et panoramique grâce à un champ de vision à 360°, pour un large éventail d'applications
- Intégration mécanique aisée dans des espaces restreints : hauteur compacte de l'appareil (81 mm) et montage flexible grâce à une visibilité panoramique
- Intégration rapide au système grâce à un protocole de communication LiDAR unifié et à un pilote ROS
- Une détection fiable des petites structures, garantie par une haute résolution angulaire, une précision angulaire élevée et une géométrie optimisée du faisceau lumineux
- Séparation optique de l'émetteur et du récepteur pour garantir des performances constantes dans des environnements difficiles, avec une maintenance minimale
- Un alignement rapide et reproductible des capteurs grâce à des trous d'alignement précis
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !