Detéction R2000 — Détecteurs LiDAR Capteur de commutation pour la surveillance sur site

Idéal pour les objets les plus petits et les applications dynamiques
Les détecteurs LiDAR de détection R2000 font partie de la série R2000, qui a fait ses preuves, et se distinguent par un principe de fonctionnement simple, un axe de balayage très stable et une résolution angulaire inégalée dans sa catégorie. Ils sont idéaux pour des tâches telles que le contrôle des espaces et la détection des emplacements de stockage vides. Ces appareils disposent de quatre champs de détection librement configurables et sont disponibles en versions à lumière infrarouge (OBD30M) ou à lumière rouge (OBD5M). Les deux versions permettent une surveillance fiable des objets naturels jusqu'à une portée de 30 mètres.
Points forts
Visibilité panoramique grâce à un angle de mesure de 360°
Un axe de balayage stable et sans oscillations garantit un suivi précis de la surface de balayage
La résolution angulaire la plus élevée de tous les scanners numériques à E/S disponibles sur le marché — 0,071° — garantit la détection d'objets extrêmement petits
Facile à utiliser grâce à ses quatre champs de détection librement configurables
Disponible avec un laser rouge visible ou un laser infrarouge
Utilisation simpleComment configurer les champs de surveillance des détecteurs LiDAR de détection R2000 ?
Arno Hagemann, responsable du développement commercial pour les détecteurs optoélectriques chez Pepperl+Fuchs, vous montre étape par étape comment configurer facilement et simplement les champs de détection des détecteurs LiDAR Detéction R2000. La Detéction R2000 dispose de 4 champs de détection configurables par l'utilisateur, d'un axe de balayage sans oscillation et d'une résolution angulaire élevée. Il est ainsi adapté aux tâches impliquant la détection de petits objets.
- portugais
- espagnol
- anglais
- chinois
- allemand
- italien
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Photoelectric Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 5 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - LiDAR Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 337 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Type de fichier PDF | Taille du fichier 174 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Type de fichier PDF | Taille du fichier 196 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 580 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 380 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Type de fichier PDF | Taille du fichier 673 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Type de fichier PDF | Taille du fichier 537 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !