Protection fiable contre les collisions dans les entrepôts à grande hauteur

Protection des grues empileuses avec les détecteurs LiDAR 2D R2000
La demande
Une technologie de stockage et de convoyage fiable est essentielle pour garantir un flux efficace et fluide des matériaux dans les centres logistiques, les entrepôts et les aéroports. Les marchandises doivent être transportées rapidement et de manière fiable jusqu'à leur destination. Dans les entrepôts à rayonnages hauts, les marchandises sont transportées par des transstockeurs qui circulent à grande vitesse dans les allées entre les rayonnages. Des collisions avec le transstockeur peuvent se produire si les supports de produits ou les marchandises qu'ils transportent dépassent des rayonnages. En cas de collision, le processus doit être interrompu et les dommages réparés.
L'objectif
Même les collisions mineures avec le transstockeur peuvent coûter du temps et de l'argent. Les sources potentielles de danger doivent être identifiées à un stade précoce afin d'éviter de manière fiable les collisions.

La solution
Le détecteur LiDAR 2D Detéction R2000 se fixe sur le côté de l'automate de magasin ou sur le rayonnage lui-même et surveille verticalement le système de convoyage dans un rayon pouvant atteindre 30 m grâce à son angle de mesure de 360 °. Il est ainsi capable de détecter les objets les plus petits dans sa zone de détection. Dans le cas d'une tige métallique saillante, par exemple, un signal de commutation arrête immédiatement le déplacement du transstockeur. Cela permet d'éviter les collisions et les dommages.
Les avantages
Le Detéction R2000 peut détecter des objets aussi petits que 1 mm grâce à son axe de balayage stable, sa résolution angulaire pouvant atteindre 0,071 degré et son spot lumineux réduit. Il détecte même les objets petits et étroits de manière fiable. La configuration est très simple. Grâce au logiciel convivial PACTware, les quatre champs de détection configurables par l'utilisateur peuvent être réglés en quelques minutes.
En bref
- La résolution angulaire la plus élevée de tous les scanners d'E/S numériques du marché (0,071°) permet de détecter des objets extrêmement petits.
- Mesure à 360° pour une visibilité panoramique
- La version laser infrarouge offre une portée allant jusqu'à 30 m.
- Un axe de balayage stable garantit une surveillance précise de la surface balayée.
- Facilité d'utilisation : quatre champs de détection configurables par l'utilisateur peuvent être reliés aux sorties en quelques étapes seulement.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !