Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Réflectivité et sections transversales radars types

Illustration de la section transversale radar (RCS) pour les détecteurs radars industriels de Pepperl+Fuchs

En raison de leur faible longueur d'onde (par exemple, 12 mm à 24 GHz ou 2,45 mm à 122 GHz), les micro-ondes se comportent de manière similaire à la lumière, c'est-à-dire que des effets tels que la diffraction, la réflexion totale, la déflexion spéculaire, les interférences et quelques autres effets peuvent se produire. De nombreuses propriétés des détecteurs radars ne peuvent être comprises que si ces conditions sont prises en compte. Dans une application résolue par des détecteurs radars, on suppose qu'une onde émise est diffusée par un objet de telle sorte qu'au moins une partie de l'onde est réfléchie vers le point d'émission. L'intensité de cette réflexion (amplitude) dépend beaucoup du matériau et des propriétés de l'objet.

La section transversale radar (RCS) est une mesure de la capacité d'un objet à réfléchir les signaux radars. Cette valeur dépend de divers facteurs tels que la taille, la forme et le matériau de l'objet cible. Les objets plus gros avec une surface lisse ont généralement une section transversale radar plus élevée et sont donc plus facilement détectés par le radar.

La courbe de réponse présentée ici est un exemple de la large plage dans laquelle les détecteurs radars de Pepperl+Fuchs peuvent détecter de manière fiable un réflecteur d'angle présentant une section transversale radar de 70 m² et servant de référence. Les objets présentant une section transversale radar plus faible ou les réflecteurs d'angle plus petits (ici, 0,5 m²) permettent d'obtenir des plages de détection réduites.

Le tableau suivant montre les valeurs de section transversale radar types et la plage de détection qui en découle dans laquelle un détecteur radar de type MWC25M peut détecter ces objets. Cette section transversale radar dépend de la fréquence, mais cela n'a pas été examiné plus avant ici, car les valeurs sont d'application générale.

Cible radar / objet cibleSection transversale radar (mm²)Plage de détection du MWC25M (m)
Navire (porte-conteneurs, navire de passagers)> 1 000> 50
Camion200> 40
Voiture100> 35
Réflecteur d'angle (métal) 10 cm70> 25
Réflecteur d'angle (métal) 5 cm5> 18
Arbre (grand)1> 12,5
Humain0,5 … 1> 12,5
Oiseau0,01-

Les propriétés d'autres cibles radar ou objets cibles potentiels deviennent plus claires lorsque les dépendances des matériaux sont prises en compte.