Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle précis des bords de la bande pour des processus textiles stables

Cellule en mode reflex R305 dans le secteur textile

Le capteur de surface en mode reflex R305 avec mesure de hauteur intégrée remplace les systèmes complexes

L'application

Dans le domaine des machines textiles, le matériau est acheminé sous forme de bande continue sur plusieurs poulies de renvoi et à travers différentes stations de traitement. Même de légers écarts latéraux du bord de la bande peuvent entraîner des imprécisions dans les étapes de traitement en aval. Afin de garantir un contrôle stable et fiable du processus, la position du bord de la bande doit donc être surveillée en temps réel.

L'objectif

L'objectif est de détecter à un stade précoce les écarts de position de la bande textile et de déclencher automatiquement des mesures correctives avant que ne surviennent des désalignements, des rebuts ou des temps d'arrêt de la machine. Parallèlement, la solution doit être économique et ne pas nécessiter de systèmes complexes. Un fonctionnement fiable, même en présence de fibres en suspension dans l'air et de contaminants, est essentiel pour une utilisation à long terme dans des environnements de production.

Capteur de surface en mode reflex R305

La solution

Le capteur de surface rétroréfléchissant R305 détecte en temps réel et sans contact physique la position du bord de la bande à l'intérieur de sa bande lumineuse de 60 mm de large. La position exacte du bord est déterminée à l'aide d'une mesure intégrée de la hauteur de l'objet et transmise en continu au contrôleur via IO-Link. Si l'écart s'approche d'une valeur limite définie, une correction du trajet peut être déclenchée automatiquement. La compensation automatique du signal compense la contamination causée par les fibres en suspension dans l'air, garantissant ainsi des résultats de mesure fiables à long terme sans nécessiter de maintenance ou de réajustement fastidieux.


Caractéristiques techniques

  • Bande lumineuse de 60 mm de large comprenant cinq faisceaux commutables individuellement
  • Mesure intégrée de la hauteur des objets avec une résolution de 2 mm
  • Plage de mesure : 0–2 m (mode haute résolution) / 0–4 m (mode standard)
  • Interface IO-Link pour la transmission des données de mesure et d'état
  • Compensation automatique du signal en cas de contamination
  • Fonction d'auto-apprentissage pour une mise en service rapide et facile

Les avantages

La surveillance continue de la position du bord de la bande améliore considérablement la stabilité du processus. Les écarts sont détectés à un stade précoce et corrigés avant qu'ils n'entraînent des défauts de qualité ou des rebuts. Parallèlement, cette solution réduit considérablement les coûts d'intégration, car elle ne nécessite ni systèmes complexes de traitement d'images ni éclairage système spécialisé.

Par rapport à des systèmes plus complexes, le R305 constitue une alternative économique qui nécessite moins d'efforts d'ingénierie tout en offrant une conception industrielle robuste et un paramétrage simple. La combinaison d'une large bande lumineuse, d'une mesure de hauteur intégrée et d'une transmission de données via IO-Link permet une surveillance précise et efficace des processus.

En bref

  • Détection précise en temps réel de la position du bord de la bande
  • Contrôle stable du processus à des vitesses de bande élevées
  • Une alternative économique aux systèmes plus complexes
  • Insensible aux fibres en suspension dans l'air et à la contamination
  • Intégration transparente via IO-Link

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !