16.10.2025Authentification RFID avec les systèmes IHM VisuNet pour une sécurité informatique avancée

Les exigences réglementaires croissantes, en particulier dans les industries pharmaceutique et chimique, posent des défis particuliers aux entreprises. Ces domaines exigent une sécurité informatique accrue avec une identification unique des utilisateurs et des contrôles d'accès sécurisés. Avec les têtes de lecture RFID intégrées en option pour les systèmes IHM modulaires VisuNet, Pepperl+Fuchs offre une solution d'authentification puissante qui peut être utilisée de manière fiable aussi bien dans les environnements réglementés par les BPF que dans les zones dangereuses.

Simple. Sécurisé. Efficace.
Les normes réglementaires, telles que la loi sur la cyber-résilience, l'annexe 11 des directives GMP de l'UE et la norme CEI 62443, renforcent les exigences relatives aux systèmes d'authentification pour les IHM dans la production pharmaceutique. Elles imposent notamment une gestion restrictive des utilisateurs, des restrictions d'accès et, en fonction du profil de risque, une authentification multifactorielle. Pour le personnel autorisé, cela signifie que les mots de passe seuls ne suffisent plus.
Les postes de travail opérateurs VisuNet GXP et VisuNet FLX de Pepperl+Fuchs offrent une solution pratique et tournée vers l'avenir pour une authentification sécurisée directement sur le terrain. Les utilisateurs peuvent se connecter rapidement et clairement à l'aide de têtes de lecture RFID intégrées en option, par exemple avec leur carte d'identité d'usine ou d'employé. Le VisuNet FLX est certifié pour la zone 2/22 et la division 2, tandis que le VisuNet GXP est certifié pour la zone 1/21. La technologie est basée sur le module RFID20 de Pepperl+Fuchs, qui prend en charge les normes courantes telles que Mifare et Legic. De plus, le composant RFID20 est compatible avec les principaux systèmes d'identification et d'authentification tels que PM-Logon de Siemens, LogOnPlus d'Obion et la plateforme Connected Worker de Nymi.

Sécurité adaptable : jusqu'à l'authentification multifactorielle
Le concept d'authentification peut être étendu en fonction de l'application et des exigences de sécurité. Outre la connexion RFID classique, une combinaison avec un mot de passe ou un code PIN est également possible. Cette authentification à deux facteurs offre un niveau de sécurité amélioré lorsque des niveaux de sécurité plus élevés sont requis.
L'authentification multifactorielle, qui repose souvent sur une combinaison avec l'identification biométrique, va encore plus loin. Par exemple, le Nymi Band permet l'identification biométrique de l'utilisateur via son empreinte digitale, garantissant ainsi une authentification étendue et à plusieurs niveaux. Cela crée un processus d'authentification cohérent et sécurisé pour les processus réglementés par les BPF, qui imposent des exigences strictes en matière de traçabilité et d'intégrité des données.
Intégration transparente dans les structures existantes
Grâce aux systèmes IHM VisuNet avec têtes de lecture RFID intégrées, les connexions RFID peuvent être entièrement intégrées dans les flux de travail et les environnements informatiques existants. En combinaison avec le micrologiciel client léger VisuNet RM Shell et le logiciel de gestion VisuNet Control Center,il est possible de gérer de manière centralisée tous les appareils. De plus, les appareils peuvent être connectés à un domaine (par exemple, Active Directory), ce qui permet de gérer les comptes utilisateurs de manière centralisée et de contrôler les droits d'accès via des politiques de groupe, une combinaison idéale entre cybersécurité, facilité d'utilisation et conformité réglementaire.
Faits marquants
- Têtes de lecture RFID intégrées dans VisuNet GXP et FLX – également pour les zones dangereuses jusqu'à Zone 1/21 et Division 1
- Sécurisé, authentification via carte d'identité d'employé et/ou accessoires biométriques
- Compatible avec les principaux systèmes tels que PM-Logon (Siemens), LogOnPlus (Obion) ou la plateforme Connected Worker (Nymi)
- Mise à jour, configuration et gestion centralisées de tous les clients légers avec VisuNet RM Shell et VisuNet Control Center
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

