Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Fiables et compacts : nouveaux modules de protection contre les surtensions pour applications à 3 fils

Protection contre les surtensions - Assemblage M-LB-2000

Pepperl+Fuchs a élargi sa gamme de systèmes de protection des boucles du signal à usage universel avec une solution supplémentaire à 3 fils. Le système M-LB-2000 comprend désormais les nouveaux modules M-LB-2600 conçus pour protéger les transmetteurs et capteurs à 3 fils. Ils sont disponibles en plusieurs variantes et restent proposés dans leur boîtier compact de 6 mm.

Certaines applications de protection contre les surtensions exigent une grande précision de mesure afin de garantir la sécurité opérationnelle des installations électriques. Cela est particulièrement important pour les secteurs d'infrastructure tels que l'approvisionnement en énergie, l'approvisionnement en eau, les transports et les soins de santé.

Protection contre les surtensions - M-LB - Visuel clé

Plus de précision, plus de sécurité

Par rapport à la mesure à 2 fils, plus simple, la mesure à 3 fils offre des avantages significatifs. Les mesures à 2 fils peuvent être influencées par la résistance des lignes de mesure, ce qui entraîne des imprécisions, en particulier à des valeurs de résistance faibles. La technologie à 3 fils élimine toutefois ces influences, augmente la précision et garantit des tests plus fiables.

demande_d'installation_de_traitement_des_eaux_usées

Trois fils, plus de sécurité : le principe de mesure à 3 fils

Dans le cadre d'une mesure à 3 fils, trois fils créent trois circuits distincts : en plus de mesurer la variable de champ, les résistances des fils sont mesurées avec et sans la résistance de mesure, ce qui permet d'éliminer la résistance des fils du résultat final. Cette configuration garantit que les chutes de tension le long des câbles de raccordement n'affectent pas les résultats de mesure. La mesure à 3 fils offre de multiples avantages : elle minimise les influences de la résistance de ligne, permettant une plus grande précision de mesure et des distances de câble plus longues. Pepperl+Fuchs propose désormais huit nouveaux appareils pour protéger efficacement les signaux provenant ou à destination de zones dangereuses et non Ex, y compris les signaux 24 V et les applications basse tension telles que les signaux de température et diverses topologies.

Points saillants

  • Protection pour transmetteurs et capteurs à 3 fils
  • Protection fiable pour les signaux basse tension, par exemple les signaux de température. Conception compacte pour une intégration efficace dans les armoires de commande.
  • Idéal pour les installations compactes, par exemple les boîtiers de distribution.
  • Électronique résistante aux surtensions multiples avec une capacité maximale de courant de surtension
    Installation sur rail DIN sans outils
  • Convient aux applications SIL 3

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !