15.07.2025Micrologiciel adapté aux moniteurs distants VisuNet et aux clients légers Box

La famille de produits VisuNet de Pepperl+Fuchs offre aux utilisateurs un large éventail de systèmes IHM et de solutions pour répondre à diverses exigences dans l'industrie des processus. La gamme de matériel des interfaces homme-machine industrielles comprend des moniteurs industriels robustes, des boîtier client léger indus. (BTC), des PC industriels, des tablette client légers et les périphériques appropriés. Pour les moniteurs à distance et les BTC VisuNet, Pepperl+Fuchs propose également des logiciels spécialement développés et parfaitement adaptés aux exigences de l'automatisation des procédés.
La dernière génération du micrologiciel innovant VisuNet RM Shell est basée sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Grâce à la technologie Ethernet standard, elle permet une connexion rapide et facile aux systèmes de commande des processus ou aux systèmes d'exécution de la fabrication (MES). Cela signifie que le personnel autorisé d'une usine a toujours accès à toutes les données et informations pertinentes sur les processus et peut réaliser la documentation des étapes de travail. VisuNet RM Shell est préinstallé sur tous les clients légers Pepperl+Fuchs et est même préconfiguré pour divers systèmes de commande. En quelques minutes seulement, les BTC et les moniteurs déportés (RM) sont prêts à l'emploi.

Option pour les utilisateurs Linux : système d'exploitation IGEL préinstallé
Afin de permettre aux utilisateurs de systèmes Linux de bénéficier également des avantages de la série VisuNet, Pepperl+Fuchs propose le matériel avec le système d'exploitation IGEL* préinstallé. Ce système d'exploitation indépendant de la plate-forme pour clients légers permet un accès simple, intelligent et sécurisé aux applications virtuelles, aux bureaux et aux espaces de travail dans le cloud.
Pepperl+Fuchs propose les moniteurs à distance des séries VisuNet GXP et VisuNet FLX en version IGEL Ready, ce qui signifie que le système d'exploitation IGEL est déjà implémenté. L'assistance logicielle est gérée par IGEL, tandis que l'assistance matérielle est assurée par Pepperl+Fuchs. Les boîtier client léger indus. BTC22 et BTC24 sont les seuls clients légers robustes disponibles en version certifiée IGEL Ready.
Cela signifie que les appareils ont été testés et certifiés par IGEL et que l'ensemble du support est assuré par IGEL. Tous les appareils clients légers peuvent être intégrés rapidement et facilement dans des configurations où le système d'exploitation IGEL est déjà implémenté.
*La licence pour le système d'exploitation doit être achetée directement auprès d'IGEL.

Option pour les utilisateurs de Rockwell ThinManager : clients compatibles ThinManager®
Une troisième option de client léger est destinée aux utilisateurs qui mettent en œuvre ou travaillent déjà avec une architecture Rockwell ThinManager®. Dans ces cas, les clients légers sont spécialement conçus, configurés et testés avec Rockwell. Il existe deux options différentes pour la communication entre les IHM Pepperl+Fuchs et le serveur ACP :
Client compatible ThinManager
Les clients ThinManager Ready ont le BIOS ACP préchargé sur l'appareil et peuvent télécharger le micrologiciel directement depuis ThinManager après avoir spécifié les adresses IP du serveur ThinManager. Cela nécessite une licence supplémentaire, mais il s'agit d'une intégration complète qui garantit au client un fonctionnement conforme à ses attentes. Les options ThinManager Ready sont disponibles pour la gamme VisuNet FLX et les clients légers box.
Compatible avec ThinManager
Sur les appareils compatibles ThinManager, ThinManager n'est pas intégré au BIOS, mais le client léger ne nécessite que trois éléments pour se connecter au système ThinManager :
- Démarrage PXE activé dans ThinManager
- Une adresse IP pour le client
- Adresse du serveur ThinManager pour récupérer le fichier de démarrage nécessaire VisuNet GXP
L'option compatible ThinManager est disponible pour les clients légers VisuNet GXP.

Gestion centralisée des clients légers
Pour les utilisateurs de VisuNet RM Shell, Pepperl+Fuchs propose VisuNet Control Center. Ce logiciel complémentaire innovant est spécialement optimisé pour le micrologiciel et permet de gérer efficacement les clients légers à partir d'un seul emplacement. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans des zones dangereuses ou des salles blanches, ce qui prend beaucoup de temps. Les administrateurs peuvent configurer des moniteurs à distance, installer des mises à jour, utiliser des commandes à distance et même se connecter via le shadowing de session pour aider le personnel de l'usine en cas d'erreur. En tant que point d'administration central, le Control Center simplifie l'assistance, économise des ressources et augmente la disponibilité des clients légers. Les utilisateurs du système d'exploitation IGEL peuvent également utiliser la suite Universal Management Suite (UMS) pour gérer leurs clients légers de manière centralisée.
En bref
Coque VisuNet RM
- Micrologiciel basé sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 spécialement conçu pour l'automatisation des procédés
- Accès au PLC et au MES
- Préinstallé sur tous les clients légers de Pepperl+Fuchs
- Version de base gratuite
- Configuration en 5 minutes grâce à un fonctionnement simple et intuitif
- Outil complémentaire VisuNet Control Center pour une gestion efficace des clients légers
Système d'exploitation IGEL
- Système d'exploitation indépendant de la plateforme basé sur Linux
- Accès aux applications virtuelles, aux bureaux virtuels et aux espaces de travail dans le cloud
- Préinstallé à la demande sur les clients légers des séries VisuNet FLX et VisuNet GXP et les boîtiers clients légers indus.
- Suite de gestion universelle (UMS) pour une gestion centralisée
Compatible avec ThinManager
- Option client léger spécifique à Rockwell
- Accès distant sécurisé et déploiement de logiciels
- Plateforme logicielle permettant une connexion facile et une gestion complète des clients légers dans les environnements industriels.
- Option à la demande pour VisuNet FLX et boîtier client léger indus.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !