Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Solutions combinées pour panneaux pour une flexibilité maximale dans les zones dangereuses

Diverses solutions de panneaux combinés

L'intégration de composants avec et sans étincelles dansune solution unique pour les zones dangereuses peut s'avérer difficile : alors que les boîtiers avec type de protection Ex d offrent un confinement fiable pour les composants avec étincelles tels que les contacteurs, les disjoncteurs ou les relais, l'ouverture ou la fermeture des boîtiers sur site nécessite une approche très prudente et peut même nécessiter une nouvelle certification. Les boîtiers Ex e, en revanche, sont parfaitement adaptés à un câblage et une maintenance faciles, mais ne peuvent contenir que des composants non inflammables. En tant qu'expert en protection électrique contre les risques d'explosion avec plusieurs décennies d'expérience, Pepperl+Fuchs propose des solutions de panneaux Ex de combinées qui comblent littéralement cette lacune.

Bride en aluminium reliant deux boîtiers

Une nouvelle bride améliore la compatibilité

Une bride en aluminium entièrement nouvelle est l'un des composants clés utilisés désormais par Pepperl+Fuchs pour créer ces solutions Ex de. Cette bride est spécialement conçue pour permettre l'interconnexion entre toutes les principales séries de boîtiers Pepperl+Fuchs. Elle est essentielle pour maintenir une protection fiable contre le risque d'explosion, car elle garantit la protection contre la pénétration grâce à un joint monté des deux côtés de la bride. À l'intérieur de la bride, les câbles peuvent être acheminés d'un boîtier à l'autre via des presse-étoupes. En plus d'offrir une voie de transition protégée, ces brides renforcent également l'intégrité structurelle de l'ensemble de la solution, ce qui permet de la monter en toute sécurité sur une barre de support. De plus, les brides permettent une extension modulaire en raccordant un ou plusieurs boîtiers supplémentaires, ce qui permet d'étendre la solution pour former un système plus grand et unifié.

Solutions combinées de panneaux dans le type de protection Ex de

Ex de Solutions : Combiner Ex d et Ex e

Quatre gammes de coffrets robustes offrant une flexibilité maximale en termes de choix de matériaux et de dimensions constituent la base de ces solutions Ex de personnalisées :

  • Série GR (Ex e, polyester renforcé de fibre de verre)
  • Série SR (Ex e, acier inoxydable)
  • EJB/EJBX (Ex d IIB+H2, aluminium ou acier inoxydable)
  • GUB/GUBX (Ex d IIC, aluminium ou acier inoxydable)

La transition entre les boîtiers Ex d et Ex e est assurée en toute sécurité par des traversées certifiées qui garantissent le maintien de la protection contre le risque d'explosion au-delà des limites du boîtier. Les presse-étoupes Ex e économiques de la gamme Pepperl+Fuchs peuvent être utilisés dans ces solutions Ex de combinées, optimisant ainsi le coût global et l'effort d'installation. Ces combinaisons permettent une extension et une modification simples des éléments de commande dans le boîtier Ex e, tandis que les composants de commande industriels restent protégés de manière optimale dans le boîtier Ex d étanche et certifié.

Solutions combinées de panneaux dans les types de protection Ex e et Ex nR

Combinaisons GR et SR : optimisation de l'espace

De plus, les nouvelles brides permettent également de combiner sans problème tous les boîtiers des séries GR ou SR de même profondeur et largeur. Cette possibilité d'optimisation de l'espace simplifie considérablement l'ingénierie électrique. Elle peut également être utilisée pour séparer différentes zones électriques dans des applications complexes. Grâce à cette approche combinée, il est très facile de concevoir des panneaux de commande, des stations de contrôle complexes, des points d'accès sans fil et de nombreuses autres solutions système dans les types de protection Ex e ou Ex nR.

Points forts des solutions combinées pour panneaux

  • Solutions de panneaux combinés pour un fonctionnement sûr des équipements électriques dans les zones dangereuses Zone 1/21 et Zone 2/22
  • La modularité du système à bride permet un haut degré de personnalisation.
  • Système simple pour solutions complexes de panneaux
  • Divers matériaux durables disponibles pour les boîtiers : GRP, acier inoxydable, aluminium
  • Des solutions entièrement certifiées provenant d'un seul et même fournisseur

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !