Sélectionnez votre pays
UB500-F42-E6-V15-Y70123089 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 sorties de commutation indépendants
- Zone aveugle très réduite
- Possibilités de synchronisation
- Configuration spécifique au client












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UB500-F42-E6-V15-Y70123089
| Domaine de détection | 30 ... 203 mm | |
| Domaine de réglage | réglage fixe | |
| Zone aveugle | 0 ... 30 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 390 kHz | |
| Retard à l'appel | env. 50 ms |
| LED verte | verte en permanence : Power on | |
| LED jaune 1 | en permanence : état de commutation de la sortie 1 clignotante : | |
| LED jaune 2 | en permanence : état de commutation de la sortie 2 clignotante : apprentissage | |
| LED rouge | fonctionnement normal : "défaut" apprentissage : pas d'objet détecté |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms | |||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||
| ||||||||
| Type de sortie | 2 sorties PNP, à ouverture | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Réglage d'origine | point de commutation A1 : 203 mm , point de commutation A2 : 203 mm , Normalement fermé (NC) , Faisceau d'ultrasons large | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Reproductibilité | ≤ 0,5 % du seuil | |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 8 Hz |
| Course différentielle | H | 1 % de la portée réglée |
| Influence de la température | ± 1 % de la valeur fin d'échelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | ||||||||||
| Degré de protection | IP54 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 140 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Angle de faisceau | large |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.