Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
NBB20-U4-US-V93P Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- Base métallique avec connexion de mise à la terre
- Encapsulation









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB20-U4-US-V93P
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 20 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Portée réelle | sr | 18 ... 22 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,77 | |
| Facteur de réduction rFe | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,43 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | Fonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 2 V) CA |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 500 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Affichage des dérangements | clignote en cas de surintensité |
| MTTFd | 540 a |
| MTTFd | 540 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 300 V C.C. / 20 ... 253 V C.A. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | I | |||||||
| ||||||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Presse-étoupe | |||||||||||
| |||||||||||
| Matériau du boîtier | PA 6.6 / métal | ||||||||||
| Face sensible | PA 6.6 | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | métal / Matériel de classe I avec connexion de mise à terre | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 298 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.