Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M Câble en vrac

Câble, PUR/PP, 4 fils quadruples torsadés, violet, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à l'eau salée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour DeviceNet et CANopen
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Agrément cURus
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.394,54 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A.
Tension de claquagebrin/brin : 3 000 V (1 min)
brin/masse : 3 000 V (1 min)
Impédance caractéristique120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance aux produits chimiquesDIN EN 60811-2-1
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Agrément ULCMX listed
Température ambiante
Câble, installation fixe-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6,1 mm ± 0.15 mm
rayon de courbure> 8 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 60 N / 100 mm
Couleur de la gaineviolet (similaire à RAL 4001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: rouge
Noyau 2: noir
Noyau 3: blanche
Noyau 4: bleu
Construction du noyau7 x 0,254 mm ∅
quartes torsadées
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
LongueurL100 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 3000000
vitesse de mouvementsmax. 2,5 m/s
accélérationmax. 12 m/s2
Masse5278 g
Sans halogèneoui
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance à l'eau saléeoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéVW-1
conforme à la norme UN ECE-R 118.01
Notes générales