Sélectionnez votre pays
NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm, noyable
- 0,5 / 4,5 V CC de sortie de commutation pour commandes d'équipement mobile
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Connecteur DEUTSCH 3 pôles (DT04)
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
- Résistance EMC surélevée 30 V/m
- Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV