Sélectionnez votre pays
NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y Kit de détecteur inductif
Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence
Principaux avantages en un coup d'œil
- Affichage 3 bandes hyper-lumineuses
- Connecteur M12 réglable dans la grille de 45ø avec vis d'arrêt imperdable garantissant une stabilité mécanique maximale
- Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
- Entièrement exempt d'halogène et de silicone












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 28 mA |
| Champ magnétique continu | B | 100 mT |
| Champ magnétique alternatif | B | 100 mT |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | état de commutation "fermé" = LED rouge état de commutation "ouvert" = LED jaune |
| MTTFd | 1445 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 2 x 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Fils récepteur du boîtier | polyuréthane (non halogéné); position de sortie - 3 L1 = 200 mm (satellite 1) L2 = 200 mm (satellite 2) | ||||||||||
| Matériau du boîtier | amplificateurs; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillateurs; PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | détecteur : ≤ 1,8 Nm satellite : ≤ 0,3 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.