Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT150-18GM40-E0 Cellules détection directe BGS

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1
  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Domaine de détection étendu

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.96,85 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT150-18GM40-E0

Domaine de détection10 ... 150 mm
Domaine de détection min.10 ... 40 mm
Domaine de détection max.12 ... 150 mm
Domaine de réglage40 ... 150 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 % pour 150 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 6 mm pour un domaine de la portée de 150 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 100000 Lux
Course différentielleH< 2 %
MTTFd1734 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement ouvert / allumé
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
CâblePVC
Masseenv. 60 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales