Sélectionnez votre pays
V1-G-BK7M-PUR-U-Y260704 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec connecteur femelle simple, M12 droit, codage A, 2 broches, câble PUR noir, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES