Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9 Module ASi pour rouleau moteur

Module MDR G20 avec AS-Interface pour 4 entrées numériques et 2 connexions pour les MDR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Entrées pour les détecteurs 3 fils
  • Sorties pour rouleaux moteurs CC (tambours moteurs)
  • Connexion de moteurs et capteurs via des connecteurs M8
  • Rampes démarrage/arrêt configurables
  • Surveillance de communication
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des entrées depuis l'interface AS
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or

Afficher plus

En stock218,22 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF98 a
Rouleaux moteurs compatiblesInterroll EC310
Interroll EC5000 24 V AI (20 W/35 W/50 W)
Rulmeca BL3
Itoh Denki PM500XK
Itoh Denki PM500XC
PULSEROLLER Senergy-IDC (tension de sortie max. : ≤ 9,0 V
MTA MRD50 (interface A, 24 V à 40 W)
WWL R-*-H + CE23XX
Conveline RM50
Rouleau d'entraînement intégré Mambaroll 50
UniDrive ONE
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension auxiliaire externe UAUX manquante
LED ERRPanne moteur : 2 LED jaunes
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
clignotement vert : adresse 0 ou surcharge d'alimentation de capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension externe auxiliaire UAUX manquante
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED FUSEAlimentation moteur ; 2 LED vertes
LED DIRDirection de rotation du moteur ; LED jaune
LED MOTMoteur actif ; 2 LED jaunes
tension auxiliaire (sortie)UAUX18 ... 30 VCC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 25 mA (sans détecteurs) / max. 170 mA
nombre/type2 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC
Alimentationde AS-Interface
intensité de courant maximal admissible100 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 6 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2
0 (non amorti) ≤ 0.5 mA
1 (amorti) ≥ 2.0 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Filtre d*entrée2 ms
nombre/type2 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1, MOT2)
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Courant3,5 A courant continu , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) par moteur
Protection contre les surchargesFusible 5 A, I2t = 53,7 A2s par moteur
Signal de vitesseUS0 ... 10 V DC
Commande via paramètre P1:0
Signal de direction de rotationUDSortie numérique PNP
basse : haute impédance
haute : ≥ (VAUX - 2.5 V) en fonctionnement hors charge
Panne moteurEntrée numérique NPN
0 (pas d'erreur) ≥ 125 µA
1 (erreur) ≤ 25 µA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions, trois chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm / 2 g 10 ... 1000 Hz
Degré de pollution2
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementAS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant
Câble plat jaune / câble plat noir
Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104
Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A)
Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire
Sorties : NF005-SS1-B (5 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé B).
Connecteur assorti : NM005-Sx1-B ou similaire
Masse310 g
Dimensions
Hauteur27,5 mm
Largeur131,5 mm
Longueur54 mm
Fixation2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm
Longueur du câble1 m
RemarqueLe cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement
Notes générales