Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE15M-18GK40A-SE2 Kit de cellule barrage

Kit de cellule barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction courte dans châssis plastique M18
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Plage de détection très large
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.85,44 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE15M-18GK40A-SE2

EmetteurOBE15M-18GK40A-S
RécepteurOBE15M-18GK40A-E2
Domaine de détection d'emploi0 ... 15 m
Domaine de détection limite21 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 110 mm pour 1 m
Angle d'ouvertureenv. 2,9 °
Sortie optiqueradiale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd838 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationQ - Broche 4 : PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
CâblePVC
Masseenv. 56 g par dispositif
Dimensions
Longueur53,4 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales