Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBG3000-18GK40A-E0-V1 Cellule mode reflex (verre)

Cellule mode reflex (verre)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction courte dans châssis plastique M18
  • Réglage de la sensibilité pour une adaptation optimale à l'application
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Plage de détection très large

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.68,37 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBG3000-18GK40A-E0-V1

Domaine de détection d'emploi0 ... 3 m à mode verre ;
Distance du réflecteur0 ... 3 m à mode verre ;
Domaine de détection limite3 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 175 mm pour une distance de 3 m
Angle d'ouvertureenv. 2,6 °
Sortie optiqueradiale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd904 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôlePotentiomètre pour TEACH-IN
détection de contrastes á étape18 % - bouteilles en verre transparent
40 % - verre coloré ou matières opaques
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur M12 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
ConnecteurPlastique
Masseenv. 9 g
Dimensions
Longueur58,5 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales